Cojinete de manguito de polímero iglide® A200, metric

Cumple con la FDA, para velocidades bajas

iglide® A200, cojinete de manguito, mm
iglide® A200, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® A200, cojinete de manguito, mm
iglide® A200, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ASM-0103-02
  • Material: iglide® A200
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Cumple con la FDA, para velocidades bajas
  • El material iglide® A200 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
  • Para el contacto directo con alimentos
  • Para velocidades bajas
iglide® A200 | Cumple con la FDA, para velocidades bajas
 
  • El material iglide® A200 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
  • Para el contacto directo con alimentos
  • Para velocidades bajas
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock

Los rodamientos hechos de iglide® A200 son adecuados para su aplicación en contacto directo con productos alimenticios. De ahí que sean la solución ideal para posiciones de rodamientos en máquinas para la industria alimentaria, fabricación de equipos médicos, para equipos pequeños para hogares, etc. Como se debe dejar de lado la mezcla de lubricantes en favor de la compatibilidad alimentaria, la composición termoplástica de iglide® A200 está particularmente ajustada para la resistencia a la abrasión. Además el iglide® A200 se caracteriza por su capacidad para incrustar suciedad y por su comportamiento de funcionamiento silencioso.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Si se requiere un nivel de ruido bajo
  • Cuando la suciedad necesita incrustarse
  • Cuando se requiere el cumplimiento de la FDA
¿Cuándo no usar?
  • Cuando la máxima resistencia a la abrasión es necesaria
  • Cuando las temperaturas son continuamente superiores a +176 °F
  • Cuando se requiere un rodamiento universal rentable
  • Para operaciones en ambientes húmedos

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa. 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974