iglide® H, cojinete manguito, mm

Alta resistencia a la temperatura y a los productos químicos

iglide® H, cojinete manguito, mm
iglide® H, cojinete manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® H, cojinete manguito, mm
iglide® H, cojinete manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: HSM-0304-03
  • Material: iglide® H
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Alta resistencia a la temperatura y a los productos químicos
  • Se puede utilizar bajo el agua
  • Para altas temperaturas
  • Resistente a los productos químicos

iglide® H | Alta temperatura y resistencia química
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.


  • Se puede utilizar bajo el agua
  • Para altas temperaturas
  • Resistente a los productos químicos
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


iglide® H es un material termoplástico reforzado con fibra especialmente desarrollado para aplicaciones en alta humedad atmosférica o bajo el agua. Los rodamientos hechos de iglide® H se pueden usar completamente libres de lubricación; en aplicaciones húmedas, el medio circundante actúa como lubricante adicional. Apto para temperaturas de hasta +392 °F. Coeficientes de fricción muy bajos cuando se utiliza con ejes endurecidos.

¿Cuándo usarlo?
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Cuando depende de la resistencia a altas temperaturas
  • Para alta carga mecánica
  • Para aplicaciones en contacto con productos químicos
¿Cuándo no usar?
  • Cuando se requiere una resistencia al desgaste extremadamente alta bajo el agua
  • Cuando se necesita la mejor resistencia universal a los productos químicos
  • Para la presión máxima a temperaturas más altas

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974