1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ZSM-0405-04
- Material: iglide® Z
- igus-icon-infoArticles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
- Alta resistencia térmica
- Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas
iglide® Z | Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto incluso a altas cargas y temperaturasProbado con PFAS
: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
- Alta resistencia térmica
- Para cargas extremas
- Para altas velocidades de superficie
- Resistente a cargas de borde
- Funcionando en seco y sin mantenimiento
- Gama estándar de stock
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado |
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?