Cojinete de manguito de polímero iglide® H370, metric

Vida útil extremadamente larga bajo el agua y alta resistencia a los medios

iglide® H370, cojinete manguito, mm
iglide® H370, cojinete manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® H370, cojinete manguito, mm
iglide® H370, cojinete manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H370SM-0304-03
  • Material: iglide® H370
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Vida útil extremadamente larga bajo el agua y alta resistencia a los medios
  • Resistente al desgaste, especialmente bajo el agua
  • Resistencia a altas temperaturas —104 °F a +392 °F
  • Alta resistencia química
iglide® H370 | Vida útil extremadamente larga bajo el agua y alta resistencia a los medios
PFAS probado: Todos los materiales iglide etiquetados como "PFAS probado" fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Resistente al desgaste, especialmente bajo el agua
  • Resistencia a altas temperaturas —104 °F a +392 °F
  • Alta resistencia química
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


iglide® H370 es la solución adecuada para aplicaciones subacuáticas. Los cojinetes absorben cargas extremadamente altas, resisten a los productos químicos y se pueden utilizar a temperaturas de hasta +392 °F.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para uso bajo el agua
  • Cuando depende de la resistencia a altas temperaturas
  • Cuando se requiere alta carga mecánica y resistencia al desgaste
  • Cuando se requiere una buena resistencia a los productos químicos
¿Cuándo no usar?
  • Cuando es necesario el esmarado mecánico de la superficie de la pared
  • Cuando se requiere alta resistencia al desgaste en temperaturas
  • Para uso en entornos sucios
  • Cuando se requiere una solución rentable y de gran volumen

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974