Cojinete de manguito de polímero iglide® A180, metric

El ejecutante integral que cumple con la FDA

iglide® A180, cojinete de manguito, mm
iglide® A180, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® A180, cojinete de manguito, mm
iglide® A180, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A180SM-0608-10
  • Material: iglide® A180
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • El ejecutante integral que cumple con la FDA
  • El material iglide® A180 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto repetido con alimentos
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • Para ambientes húmedos

iglide® A180 | El ejecutor versátil compatible con la FDA Probado por
PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • El material iglide® A180 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto repetido con alimentos
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • Para ambientes húmedos
  • Buena resistencia al desgaste
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Los rodamientos hechos de iglide® A180 son adecuados para su aplicación en contacto directo con alimentos. De ahí que sean la solución ideal para posiciones de rodamientos en máquinas para las industrias de alimentos y envases, la fabricación de equipos médicos, para equipos pequeños para hogares, etc. El iglide® A180 se distingue también en la limpieza húmeda o donde el contacto dependiente del proceso con medios húmedos es el negocio del día por su extremadamente muy poca absorción de humedad.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Si los cojinetes tienen contacto directo con alimentos
  • Cuando se requiere el cumplimiento de la FDA
  • Si se requiere un nivel de ruido bajo
  • Si se solicita baja absorción de humedad
¿Cuándo no usar?
  • Cuando la máxima resistencia a la abrasión es necesaria
  • Cuando las temperaturas son continuamente superiores a +176 °F
  • Cuando se requiere un rodamiento universal rentable

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974