Cojinete de manguito de polímero iglide® J3, metric

El nuevo corredor de resistencia: especialista en cargas pulsantes

iglide® J3, cojinete de manguito, mm
iglide® J3, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® J3, cojinete de manguito, mm
iglide® J3, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J3SM-0304-05
  • Material: iglide® J3
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • El nuevo corredor de resistencia: especialista en cargas pulsantes
  • Coeficientes bajos de fricción
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • Muy poca absorción de humedad

iglide® J3 |El nuevo corredor de resistencia: especialista en cargas pulsantes

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.


  • Coeficientes bajos de fricción
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • muy poca absorción de humedad
  • Libre de PTFE
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


iglide® J3 es un material con una resistencia al desgaste mejorada a cargas bajas a medias y alta velocidad. La vida útil es hasta un 300% más larga que iglide® J, el material probado para corredores de alta resistencia. 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Si la resistencia al desgaste giratoria u oscilante de iglide® J debe optimizarse
  • Cuando se requieren coeficientes de fricción muy bajos en operación en seco
  • Si se requiere una alta resistencia al desgaste con cargas bajas
  • Si se solicita baja absorción de humedad
  • Si se requiere una buena resistencia a los medios líquidos
¿Cuándo no usar?
  • Si necesita un rodamiento resistente al desgaste para movimiento lineal
  • Si las temperaturas son superiores a +194 °F
  • Si la presión superficial radial es superior a 5076 psi

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974