iglide® J260, cojinete de manguito, mm

Ideal para ejes de plástico

iglide® J260, cojinete de manguito, mm
iglide® J260, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® J260, cojinete de manguito, mm
iglide® J260, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J260SM-0608-06
  • Material: iglide® J260
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Ideal para ejes de plástico
  • Muy buena c. o. f. para cargas bajas o medias
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • Clasificación de temperatura ligeramente más alta que iglide® J
iglide® J260 | Ideal para ejes de plástico
 
  • Muy buena c. o. f. para cargas bajas o medias
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • Clasificación de temperatura ligeramente más alta que iglide® J
  • Larga vida útil, incluso en ejes de polímero y otros estuches especiales
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Una y otra vez el material iglide® J260 demuestra su valía donde se requiere la máxima vida útil y los mejores coeficientes de fricción en condiciones especiales de aplicación, ¡especialmente en relación con ejes de plástico! Similar al clásico, iglide® J, iglide® J260 es un corredor de resistencia con un comportamiento de desgaste sobresaliente, pero proporciona mayores reservas a su temperatura de aplicación a largo plazo de +248° F.
 
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria expendedora
Máquinas herramientas
Robótica

¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se utilizan ejes de polímero
  • Cuando la temperatura nominal de iglide® J no es suficiente
  • Si se requiere un rodamiento con un buen coeficiente de fricción
  • Si se requiere alta resistencia al desgaste en cargas medias
  • Si se requiere una buena resistencia a los medios líquidos
¿Cuándo no usar?
  • Cuando se producen altas presiones superficiales
  • Si las temperaturas son superiores a +248 °F
  • Cuando se requiere la máxima resistencia al desgaste universal posible

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974