Cojinete de manguito de polímero iglide® J350, metric

Corredor de resistencia con alta estabilidad dimensional a alta temperatura

iglide® J350, cojinete manguito, mm
iglide® J350, cojinete manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® J350, cojinete manguito, mm
iglide® J350, cojinete manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J350SM-0405-04
  • Material: iglide® J350
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Corredor de resistencia con alta estabilidad dimensional a alta temperatura - Se puede utilizar con muchos tipos de ejes y cargas
  • Excelente coeficiente de fricción contra el acero
  • Temperatura de servicio continuo hasta +356°F
  • Para cargas medias y altas

iglide® J350 | Corredor de resistencia con alta estabilidad dimensional a alta temperatura - Se puede utilizar con muchos tipos de ejes y cargas

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.


  • Excelente coeficiente de fricción contra el acero
  • Temperatura de servicio continuo hasta +356 °F
  • Para cargas medias y altas
  • Especialmente adecuado para el movimiento giratorio
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock
Un rodamiento excepcional para aplicaciones rotatorias y para una amplia gama de materiales de eje diferentes: Con los cojinetes iglide® J350 con brida, la vida útil a menudo se puede aumentar para aplicaciones de entre 2 y 7251 psi. Además, la resistencia a altas temperaturas lo convierte en un material muy versátil.

¿Cuándo usarlo?
  • Si se requiere un cojinete de alta resistencia al desgaste para movimientos giratorios a cargas medias y altas
  • Cuando se requiere un rodamiento rentable para altas temperaturas
  • Si es necesario un ajuste a presión de hasta +302 °F
  • Si se requiere alta resistencia al desgaste con cargas elevadas
  • Si el rodamiento está expuesto a una carga de choque
¿Cuándo no usar?
  • Si las temperaturas permanentes superan los +356 °F
  • Si se requiere baja fricción
  • Cuando se necesita un rodamiento rentable con baja fricción
  • Con altas velocidades de rotación

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974