Cojinete de manguito de polímero iglide® Q2, metric

El rodamiento resistente y duradero

iglide® Q2, cojinete de manguito, mm
iglide® Q2, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® Q2, cojinete de manguito, mm
iglide® Q2, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q2SM-0304-03
  • Material: iglide® Q2
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El rodamiento resistente y duradero
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable a altas cargas
  • Buena relación precio/performance
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
iglide® Q2 | El rodamiento resistente y duradero
 
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable a altas cargas
  • Buena relación precio/performance
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento


Los cojinetes lisos iglide® Q2 representan altas capacidades de carga y buena resistencia a la abrasión a altas cargas. La relación precio-rendimiento es sobresaliente. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción y mejoran la resistencia al desgaste, lo que se mejoró notablemente en comparación con otros cojinetes lisos iglide®, especialmente para aplicaciones de pivote de alta carga.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se producen altas cargas dinámicas
  • Cuando se producen impactos, choques y contaminación además de cargas elevadas
  • Para movimientos de pivote de alta carga
¿Cuándo no usar?
  • Cuando solo se producen cargas estáticas
  • Cuando se producen altos valores pv junto con altas velocidades
  • Cuando necesita un rodamiento integral de bajo costo
  • Cuando se utilizan ejes blandos

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974