Cojinete de manguito de polímero iglide® M250, metric

El robusto todoterreno según DIN 2795

iglide® M250, cojinete de manguito, mm
iglide® M250, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® M250, cojinete de manguito, mm
iglide® M250, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MSM-0103-02
  • Material: iglide® M250
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Resistente a cargas de borde
  • Alta resistencia al impacto

iglide® M250 | Excelente amortiguación de vibraciones
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Más de 450 dimensiones disponibles en stock
  • Resistente a cargas de borde
  • Alta resistencia al impacto
  • Pared gruesa según DIN 1850
  • La suciedad puede incrustarse para la protección del eje
  • Autollubricante y libre de mantenimiento


El cojinete plano autolubricante hecho de iglide® M250 se distingue por su resistencia al impacto, amortiguación de vibraciones y resistencia al desgaste. Se destacan en aplicaciones en las que la amortiguación de vibraciones es necesaria, por ejemplo, en fitness y máquinas de envasado. Dado que además son capaces de absorber la suciedad, también son adecuados para máquinas agrícolas y electrodomésticos de jardín.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando los rodamientos están expuestos a
    grandes cantidades de suciedad
  • Cuando se necesita una alta amortiguación de vibraciones
  • Para velocidades bajas a medias
  • Cuando es necesario el esmarado mecánico de la superficie de la pared
  • Resistente a cargas de borde
  • Alta resistencia al impacto
  • Pared gruesa según DIN 1850
¿Cuándo no usar?
  • Para aplicaciones en zonas húmedas
  • Cuando se necesita una precisión muy alta
  • Para ejes muy lisos
  • Cuando se
    requiere un rodamiento rentable y resistente al desgaste

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974