iglide® F, cojinete de manguito, mm

Conductor eléctrico, altamente resistente a la presión

iglide® F, cojinete de manguito, mm
iglide® F, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® F, cojinete de manguito, mm
iglide® F, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: FSM-0203-03
  • Material: iglide® F
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Conductor eléctrico, altamente resistente a la presión
  • Conductor eléctrico
  • Alta resistencia a la compresión
  • Buena resistencia a la temperatura

iglide® F | Conductor eléctrico, altamente resistente a la presiónProbado por
PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Conductor eléctrico
  • Alta resistencia a la compresión
  • Buena resistencia a la temperatura
  • Alto valor pv
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Máxima rigidez y dureza, y extremadamente conductivos: Cuando los rodamientos necesitan ser eléctricamente conductores, especialmente en aplicaciones que necesitan mantener la estática, el iglide® F es la elección correcta. Además, los cojinetes iglide® F son extremadamente resistentes a la presión. A temperatura ambiente, podrían cargarse estáticamente hasta 15229 psi
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando el rodamiento debe ser eléctricamente conductor
  • Para cargas estáticas elevadas
¿Cuándo no usar?
  • Cuando es necesario el esmarado mecánico de la superficie de la pared
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste
  • Cuando se necesitan coeficientes de fricción muy bajos al funcionar en seco
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Cuando necesita un rodamiento universal

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974