iglide® H4, cojinete de manguito, mm

El estándar automotriz para temperaturas de hasta +392 °F

iglide® H4, cojinete de manguito, mm
iglide® H4, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® H4, cojinete de manguito, mm
iglide® H4, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H4SM-0405-04
  • Material: iglide® H4
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • El estándar automotriz para temperaturas de hasta +392 °F
  • Coeficientes bajos de fricción
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia a altas temperaturas —104 °F a +392 °F

iglide® H4 | El estándar automotriz para temperaturas de hasta +392 °FProbado con
PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " se probaron para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Coeficientes bajos de fricción
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia a altas temperaturas —104 °F a +392 °F
  • Alta resistencia química
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Los rodamientos iglide® H4 destacan por alta capacidad de carga, buena resistencia a la abrasión y buena resistencia a la temperatura, además de los factores económicos obvios. temperaturas de hasta +200°C, presión superficial permitida de hasta 9427 psi y excelente resistencia química son solo algunos de los atributos esenciales. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción y soportan la resistencia al desgaste, que fue esencialmente mejorada en comparación con los cojinetes iglide® H2 igualmente rentables.
 
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria expendedora
Automotriz Industriade
envases
 
¿Cuándo usarlo?
  • Aplicación con combustibles, aceites etc.
  • Cuando se requiere alta resistencia al desgaste
  • Para bajos coeficientes de fricción
  • Para resistencia a altas temperaturas de —104 °F a +392 °F
  • Para una alta resistencia química
¿Cuándo no usar?
  • Para uso bajo el agua
  • Cuando se requiere un rodamiento universal rentable
  • Cuando necesita un rodamiento resistente a la temperatura y a los medios para aplicaciones estáticas

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974