Guías para movimientos lineales de cámaras

El sistema modular de la serie DryLin® W asegura un deslizamiento suave y sin lubricación.
Ventajas a tener en cuenta

Ligero, silencioso y de suave deslizamiento

Nivel de fricción ajustable con la función "turn-to-fit"

Sin lubricante.

Montaje rápido y sencillo


Las ventajas de drylin® W para travelling y sliders son obvias:

Amplia gama de módulos, aplicables a cualquier tipo de cámara

Sin riesgo de contaminación al no necesitar lubricantes

Fácil de transportar y manejar gracias a su peso reducido

Conseguir planos con mucha profundidad es fácil gracias al deslizamiento suave y preciso.

Muy silencioso por no llevar rodamientos de bolas

Sin flexión por la gran rigidez de los perfiles de aluminio

Componentes de gran calidad

Precios bajos, económicos y disponibilidad de producto en 24 horas

DIY instrucciones para montar el slider de igus®

Aplicaciones y Links interesantes de nuestros clientes

Los sistemas de drylin® W están siendo muy usados en equipos de travelling y slyders para cámaras.
Algunos ejemplos:

 
Rail doble

Tamaños: 10mm (ancho de rail 40mm y 74mm), 16mm (ancho de rail 58mm) y 20mm (ancho de rail 82mm)

Lista de reproducción YouTube  
Referencias

Instrucciones de montaje DIY disponibles en YouTube.

igus slider  
Railes de aliminio

Reducción importante del peso tras mecanizar el carril.
Tamaños 0630, 1040 y 1080

 
Guía lineal

Nivel de freno ajustable con el sistema "turn-to-fit"

 
Carro híbrido con rueda

Rueda y desliza en un sistema completo de railes doble drylin® W Carro complemento de aluminio, con los 4 cojinetes híbridos montados. Silencioso y ligero.

Freno manual para sistema lineal  
Freno manual

Para posicionamientos sencillos. Disponible como componente individual o completamente montado en el carro.

Encuentre otros ejemplos de aplicación

¿Necesitas más ejemplos que
funcionen?
Aquí podrás ver aplicaciones de nuestros clientes, y filtrarlas según tus necesidades.

Sectores industriales:
Caso de aplicación / Presentación del problema:
Programa de suministro: