Multifunción: El primer rollo de láminas de deslizamiento de triboplásticos iglidur®

La cinta tribológica de igus® es apta para el revestimiento de superficies y formas sometidas a solicitación tribológica, para la optimización de tareas de transporte, para plataformas de máquinas, etc. Con un espesor de apenas 0,5 mm (incluyendo el dorso de pegamento, 0,65 mm), el espacio requerido es muy escaso. La facilidad de procesamiento (se puede recortar con tijera) y el dorso autoadherente opcional brindan posibilidades de aplicación prácticamente ilimitadas.

Libre de mantenimiento y sin lubricación

Facilidad de corte

Adherencia excelente

se puede utilizar en espacios muy reducidos


Campos de aplicación típicos:Construcción de máquinas, técnicas de transporte, construcción de dispositivos, técnicas de montaje, etc.

Cinta tribológica A180  
Cinta tribológica A180  

Material: iglidur® A160

Coeficientes de fricción bajos

resistencia extrema al desgaste

Hasta +90 °C


En comparación con láminas plásticas delgadas similares, la asequible cinta iglidur® A160 presenta una gran resistencia al desgaste.

Material: iglidur® V400

Extremadamente resistente al desgaste

Muy resistente a los medios

Hasta +200 °C


La cinta iglidur® V400, muy resistente al desgaste, a los medios y a las temperaturas, ofrece una resistencia al desgaste hasta 10 veces mayor en las pruebas en comparación con productos especiales para plataformas de máquinas y similares.

La cinta tribológica iglidur® también está disponible con dorso autoadherente para el montaje rápido y sencillo. iglidur® A160 con dorso con pegamento puede utilizarse hasta 70 °C e iglidur® V400, hasta 200 °C.

Cinta tribológica iglidur® V400  
 
Desgaste cinta tribológica A160

Desgaste en rotación contra un pasador de acero inoxidable (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min
 
Y = desgaste / reducción de medidas [mg/km]
 
A = policarbonato (PC)
B = elemento deslizante compuesto
C = éter de poli-éter-cetona (PEEK)
D = éter de poli-éter-cetona (PEEK) mod. 1
E = éter de poli-éter-cetona (PEEK) mod. 2
F = tereftalato de polietileno (PET)
G = iglidur® A160

 
Desgaste cinta tribológica A160

Desgaste en rotación contra un pasador de acero inoxidable (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min
 
Y = desgaste / reducción de medidas [mg/km]
 
A = iglidur® V400
B = PTFE + bronce Compuesto

 

Cinta tribológica iglidur® A160

Programa de suministro:
Art. n.º:
Número de pedido Grosor    
 A160-T-005-0020 0.5 - a petición 
 A160-T-005-0020-G 0.65 - a petición 
 A160-T-005-0050 0.5 - a petición 
 A160-T-005-0050-G 0.65 - a petición 
 A160-T-005-0100 0.65 - a petición 
 A160-T-005-0100-G 0.65 con reverso adhesivo a petición 
 A160-T-005-0500 0.5 - a petición 
 A160-T-005-0500-G 0.65 - a petición 
 A160-T-010-0500 1 - a petición 
 A160-T-010-0500-G 1.15 - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Cinta tribológica iglidur® V400

Programa de suministro:
Art. n.º:
Número de pedido Grosor    
 V400-T-005-0120 0.5 - a petición 
 V400-T-005-0120-G 0.65 con reverso adhesivo a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Código de pedido:
Código de pedido de cinta tribológica  

Dorso con pegamento
G1 = temperatura -20°C a +70°C
G2 = temperatura -40°C a +200°C
 
Anchura [mm]
 
Espesor [mm]
 
Cinta
 
Material iglidur®

Datos técnicos

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A160 iglidur® V400 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,0 1,51
Color: azul blanco
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,1 0,2
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,09 - 0,19 0,15 - 0,20
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,25 0,5

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.151 4.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 19 95 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 37 47
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 15 45
Dureza D shore 60 74 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90 +200
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +100 +240
Temperatura de servicio mín. °C -50 -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,30 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 11 3 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 > 1012 DIN 53482

 
Resistencia a sustancias químicas iglidur ® A160 iglidur ® V400
Alcohol + +
Hidrocarburos + +
Grasas, aceites, sin aditivos + +
Combustible + a 0 +
Ácidos diluidos + +
Ácidos fuertes + +
Lejías diluidas + +
Lejías fuertes + -
Haces de radiación radiactiva [Gy] hasta 1 x 105 2 x 104
+ resistente 0 parcialmente resistente – no resistente

Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.