Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
MX(ES)

Cojinetes esféricos

Despídese de los cojinetes esféricos de metal costosos, pesados y caros de mantener y confíe en la alternativa más económica: los cojinetes esféricos igubal® hechos de un tipo de plásticos que los ingenieros de igus® han convertido en todo un prodigio tras décadas de investigación. Los cojinetes de plástico son hasta un 40 % más rentables y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Son fáciles de montar y tienen un funcionamiento más económico. ¿Por qué? Porque no necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil. Los cojinetes de plástico permiten un funcionamiento sin lubricación de baja fricción, son resistentes al polvo y la suciedad, están libres de corrosión en ambientes húmedos y pueden utilizarse en diferentes entornos. Siguen teniendo un funcionamiento fiable incluso cuando han estado expuestos a la radiación ultravioleta o nuclear durante muchos años. Aptos para temperaturas de -30 °C a 80 °C y hasta 200 °C en la versión HT.

Número de productos: 217

Cabeza articulada con rosca macho, igubal® KARM CL, bola esférica de iglidur® W300, mm

  • Nuevo diseño sin retenedores de suciedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy ligero

 
 
desde / de 6.54 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cabeza articulada con rosca hembra, igubal® KBRM CL, bola esférica de iglidur® W300, mm

  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; fijación directa gracias a la tuerca moldeada
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y  lineales
  • Peso muy ligero

 
 
desde / de 6.67 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cabeza articulada con rosca hembra, igubal® KBLM CL, bola esférica de iglidur® W300, mm

  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; fijación directa gracias a la tuerca moldeada
  • Dirección de la rosca: a izquierdas
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy ligero

 
 
desde / de 7.11 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cojinete esférico, low cost, KGLM LC, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Varios materiales disponibles para bolas esféricas
  • Montaje fácil
  • Económico
  • Carcasa separable
desde / de 4.42 USD/Uni.
11 artículos, de los cuales están listos para enviar:
4 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

igubal® cabeza articulada con rosca macho, KALM CL, cojinete esférico de iglidur® W300, mm

  • La segunda generación de cabezas articuladas con rosca macho  
  • Bola esférica iglidur® W300
  • Rosca a izquierdas
  • Carcasa del igumid® G
  • Tamaño de la serie K conforme a la DIN ISO 12240
desde / de 7.54 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Horquilla con clip de fijación con precarga y cabeza articulada, GELMFE, igubal®

  • Dirección de la rosca: a izquierdas
  • Material: igumid G
  • Diseño de una sola pieza
  • Fácil de montar y desmontar
  • Montaje fácil incluso en aplicaciones de difícil acceso
  • Peso muy ligero
  • Alta rigidez
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Altas fuerzas de tracción
  • Puede combinarse con cabezas articuladas de tamaño E
  • Amortiguación de vibraciones
  • Amortiguación de ruido
desde / de 8.65 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cabeza articulada, igubal® KBRM CL, bola esférica de iglidur® W300 con capa deslizante interna de acero inoxidable, mm

  • Material de la bola esférica: iglidur® W300 con capa deslizante interna de acero inoxidable para un mayor par de apriete
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; fijación directa gracias a la tuerca moldeada
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y  lineales
  • Peso muy ligero

 
 
desde / de 7.49 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cabeza articulada con rosca hembra, igubal® KBRM CL, bola esférica de iglidur® J, mm

  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; fijación directa gracias a la tuerca moldeada
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y  lineales
  • Peso muy ligero

 
 
desde / de 6.67 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cabeza articulada con rosca hembra, igubal® KBRM CL, bola esférica de iglidur® J4, mm

  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; fijación directa gracias a la tuerca moldeada
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y  lineales
  • Peso muy ligero

 
 
desde / de 6.23 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cojinete esférico, low cost, EGLM LV, igubal®

  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Montaje fácil
  • Muy económico
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Muy robusto
  • Compensación de errores de alineación
desde / de 2.07 USD/Uni.
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Spherical bearing, low cost, EGLM LC, iglidur® J, igubal®

  • Dimensional series E following DIN ISO 12240
  • Housing material: igumid G
  • Spherical ball material: iglidur® J
  • Easy to fit
  • Very cost-effective
  • Chemical and corrosion-resistant
  • Very robust
  • Compensation for misalignment
desde / de 1.71 USD/Uni.
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
2 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, PFL, J4EM, igubal®

  • PFL204 up to PFL206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective J4EM spherical ball 
  • Resistant to dirt

igubal® cabeza articulada con rosca macho, KALM CL, capa deslizante interna de acero inoxidable, cojinete esférico de iglidur® W300, mm

  • La segunda generación de cabezas articuladas con rosca macho  
  • Bola esférica iglidur® W300
  • Manguito de acero inoxidable para un mayor par de apriete
  • Rosca a izquierdas
  • Carcasa del igumid® G
  • Tamaño de la serie K conforme a la DIN ISO 12240
desde / de 10.45 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Spherical insert bearing, moulded, A350EM-SP, mm, igubal®

  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Spherical ball material: iglidur® A350
  • Compliant according to EU Regulation 10/2011 EC and FDA-compliant
  • Cost-effective production through injection moulding
  • For metallic bearing housings

Cojinete esférico, versión slim, igubal® KGLM SL

  • Medidas: serie K conforme a DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33
  • Material del cojinete esférico: iglidur® W300
  • Espacio de instalación muy reducido
  • Espesor de la pared reducido a la mitad en comparación con KGLM
  • Compensación angular de hasta 5°
  • Peso ligero
  • Dimensiones según DIN 1850
desde / de 3.57 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Consulting

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.