drylin® - Husillos de rosca trapezoidal

Hasta ahora, han existido 2 tipos de tuercas de rosca trapezoidal en el mercado: tuercas metálicas lubricadas (de acero, bronce y latón p. ej.) y versiones de plástico, como el PA 6.6, con muy poca capacidad de carga y que requieren una lubricación. Las tuercas de rosca trapezoidal iglidur® cubren ahora este vacío: son absolutamente libres de mantenimiento y soportan altas cargas.

Ventajas

Funcionamiento en seco, sin lubricante

Insensibilidad a la suciedad

Libre de mantenimiento

Excelentes propiedades de resistencia para la marcha en seco

Libre de corrosión

silencioso

Aplicación hasta 90°C máx.

Husillo trapezoidal de acero, acero fino y aluminio anodizado bajo petición

Rosca izquierda bajo petición


Datos técnicos

Elementos deslizantes: Libre de mantenimiento
Material; iglidur® W300
iglidur® J
Temp. de funcionamiento : -40 °C a +90 °C



 
 
 

drylin® - Tuerca de rosca trapezoidal - WSRM cilíndricas

 

drylin® - Tuerca de rosca trapezoidal - WFRM con valona

 

drylin® - Tuercas de rosca trapezoidal

Husillos de rosca trapezoidal drylin® de iglidur® W300

 

Los husillos de rosca trapezoidal amplían la gama de productos libres de mantenimiento para tecnología lineal drylin®.

 

Dimensiones según DIN 103

 
igus® México S. de R.L. de C.V. Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185
myigus myCatalog

Archivo 3D CADCatálogo onlineSelección del sistema dryLin®Buscador des mesas linealesNovedades 2016Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoPor qué dryLin®Consulta/Hacer pedidoFormulario rápidoConsulta sobre ejesBúsqueda de nº de artículoCatálogos/MuestrasDownload

No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados