visión general de drylin® E – "E" de accionamiento eléctrico

Desarrollo constante de herramientas y del concepto de sistemas libres de lubricación de la tecnología drylin®.

Herramientas: Módulo lineal con motor, listo para instalar

Libre de lubricación y mantenimiento

Módulos con husillo o de correa dentada

Montado y listo para ser instalado con motor, cables y actuadores, disponible en 3-4 días.

Diseño compacto y ligero

Precio bajo

Configuración online

 

A = motor paso a paso igus®

Económico

Solución libre de mantenimiento

Cuatro tamaños de instalación

15 variantes


B = acoplamiento
C = Brida motor: conexión para motores paso a paso
D = soporte para husillo en de rodamiento a bolas
E = correa dentada, husillo de paso largo o trapezoidal
F = láminas echas de material iglidur® J libre de mantenimiento
G = Cojinetes plásticos de deslizamiento para sistemas de guías lineales libres de lubricación

Pick and Place

Pick and Place Manejo rápido y libre de mantenimiento con los módulos drylin® de correa dentada para manipuladores tipo pórtico (ejes X, Y, Z).

 
Muestreador/pipeta

Muestreador/pipeta Ahorre espacio con las unidades compactas de ajuste telescopio drylin® ZLW con correa dentada y libres de lubricación (Sierra Sensors GmbH)

 
Novedades y ampliaciones de la gama  

Noticias 2013

Motores drylin® E que no requieren mantenimiento: accionamiento directo, incremento de la carrera, ajuste hasta 90º y mucho más…

drylin® E - Buscador de productos y calculador de vida útil

Después de seleccionar los parámetros de la aplicación el buscador de productos muestra una visión general de las mesas lineales y motores más adecuados. El localizador de productos calcula el precio individual del eje lineal, así como las cargas de motor y la vida útil en ciclos. Con sólo unos pocos clics, puede configurar un eje lineal completo, incluyendo el motor, el cable de alimentación y los componentes de montaje.


drylin® E NEMA 17  

drylin® E NEMA 17

pequeño pero con mucha fuerza

Este pequeño motor impresiona por su buen par y altas velocidades. Movimientos rápidos y fiables para cargas más pequeñas.

drylin® E NEMA 23  

drylin® E NEMA 23

El motor paso a paso más popular por tamaño

Alto par y alta velocidad son sus principales ventajas. Este motor es la mejor elección para la mayoría de aplicaciones en el rango de las cargas medias.

drylin® E NEMA 23XL  

drylin® E NEMA 23XL

Potencia del motor, tamaño mediano

Un desarrollo avanzado del típico NEMA23 con aproximadamente el doble de par torsión. Las dimensiones de montaje son las mismas que en el NEMA23, de modo que pueden ser utilizados en las mismas circumstancias

drylin® E NEMA 34  

drylin® E NEMA 34

Gran tamaño, power package

Aplicaciones con cargas altas deben utilizar este tamaño tipo grande. Su entorno de trabajo típico es en ambientes extremos o en superestructuras con raíl doble en paralelo

Motores de inducción drylin® E  

drylin® E: motores de inducción

Se utilizan en soluciones independientes para los diseños de los clientes en espacios de instalación reducidos.

Motores DC de corriente continua - Simplicidad de giro  

Motores drylin® E - DC

Se pueden ejecutar movimientos lineales simples mediante motores de corriente continua. El motor puede girar con una batería o una fuente de alimentación simple

Motor con encoder IP65/IP68 de drylin® E  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

Los motores paso a paso IP65 (salpicaduras de agua) e IP68 (sumergidos) se adaptan perfectamente para aplicaciones en entornos húmedos.

Cajas de engranajes para motores paso a paso drylin® E  

drylin® E: caja de engranajes para motores paso a paso

Realice ajustes de formato de alta resistencia o movimientos de carrera incluso con los motores más pequeños.

drylin® E accesorios

Espaciador, brida motor y acoplamiento adecuados para la la combinación de mesa lineal y motor.

drylin® E accesorios    

tamaño de motor especificaciones de motor eje posible/recomendado
accionado por correa
husillo
NEMA17 Par de freno Mo[Nm]=0,5
dimension de la brida 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Par de freno Mo[Nm]=2,0
dimension de la brida 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Par de freno Mo[Nm]=3,5
dimension de la brida 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Par de freno Mo[Nm]=5,9
dimension de la brida 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = bajo petición

Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.