Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sin lubricantes, resistente a la corrosión y de funcionamiento silencioso
Un 64% menos de peso que la serie drylin NT-35
Instalación rápida en segundos
Fabricación económica por inyección
Para los espacios de instalación más reducidos
Peso ligero
Silencioso
Se puede enganchar fácilmente a la cadena
Terminales de montaje magnéticos
Llenado flexible
Más de 55 materiales
Más de 15.000 componentes disponibles en stock
Soluciones a medida sin pedido mínimo
Compensación de errores de alineación
Resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar
Resistentes a cargas elevadas
Aptos para cargas elevadas
Coeficientes de fricción más bajos
Libres de mantenimiento
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h