Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
E4Q: apertura y cierre sin herramientas
Comprar ahora

Descripción general de sistemas de cadenas e-chain®

Cadenas e-chain® pequeñas y medianas

E2 micro

E2 micro: para espacios de instalación reducidos

Cadena de una sola pieza. Tamaños reducidos, alturas interiores de 5 a 15 mm, pasos pequeños, de peso ligero y con un funcionamiento suave.
mini

E2 mini: tamaños pequeños y medianos

Cadenas portacables de una y dos piezas. Alturas interiores de 18 a 41 mm. Relación peso/fuerza óptima, funcionamiento suave.
E2.1

E2.1: nueva generación

Apertura por ambos lados, tamaño medio y alturas interiores de 26 a 48 mm. Mayor espacio de llenado, más silenciosa, más robusta y con mayor vida útil.
e2000

E2/000: cadenas portacables estándar

Cadenas portacables de dos piezas, tamaño medio y alturas interiores de 21 a 45 mm. Apertura por presión por ambos lados e instalación extremadamente rápida. Versátil y modular.

Sistemas estándar para prácticamente todo tipo de aplicaciones

e4.1

E4.1: sistema de cadena portacables estándar y de gran tamaño

Esta cadena portacables es apta para prácticamente
todo tipo de aplicaciones. Alturas interiores de 21 a 80 mm. Cadenas y tubos portacables con apertura a presión por ambos lados. Montaje rápido y diseño que protege los cables.
E4.1L

E4.1L: cadena e-chain® para dinámicas altas

Muy resistente y accesible gracias a los travesaños con bisagra. Alturas interiores de 38 a
48 mm. Peso reducido para dinámicas más altas.
e40

E4/00: sistema modular de gran tamaño

Alturas interiores de 21 a 204 mm. Cadenas y tubos portacables con apertura a presión por ambos lados. Carreras largas y aplicaciones con una flexión de hasta 90°.
e4light

E4/light: ligera, silenciosa, robusta y económica

Cadenas y tubos portacables abatibles por ambos lados. Alturas interiores de 56 a 112 mm. Ligeros y económicos.

Cadenas e-chain® fáciles de llenar, de una sola pieza y con apertura tipo cremallera

easy chain®

Easy chain®: llenado fácil

Llenado rápido tanto desde el radio interior como exterior, económica, de una sola pieza y de montaje rápido.
E1

Sistema E1: cadena portacables de una tira

Banda modular y de una sola pieza para aplicaciones simples. Solución económica para grandes cantidades.
zipper

«Zipper»: cadena portacables para un montaje rápido

Apertura y cierre de cadenas, tubos pequeños y medianos a máxima velocidad.
Snapchain

Snapchain: cadena e-chain® económica y fácil de llenar

Introduzca mazos de cables para automatización de forma rápida. Alternativa económica a las complejas bandejas para cables.

Tubos portacables protegidos contra virutas y suciedad.

R100

E2 R100: con tapas abatibles

Tamaño mediano. Tapas abatibles hacia un lado a lo largo del radio interior y exterior. Varias opciones de distribución interior.
E2 R

E2 R: funcionamiento muy silencioso

Tamaño mediano y con tapas abatibles. Varias opciones de distribución interior.
R2

R2.1: protección económica contra virutas

Tapas abatibles a lo largo del radio exterior por ambos lados.
rx

Tubos RX: resistencia extrema a las virutas

Nuevo diseño: acabado redondeado, disponible en versión RBR con un espacio de llenado grande y de doble curvatura.

Cadenas e-chain® silenciosas, de baja abrasión y sin vibraciones

t3

T3: muy flexible y con pocas vibraciones

Funcionamiento extremadamente silencioso de hasta 33 dB(A). Altura interior de 29 mm. Para aplicaciones con dinámicas altas y compatible con salas blancas.
E3

E3: muy silenciosa, para los espacios de instalación más reducidos

Hasta 38 dB(A). Alturas interiores de 10 a 15 mm. Pocas vibraciones, resistente al desgaste y para aplicaciones con dinámicas altas. Compatible con salas blancas.
E6.1

E6.1: nueva generación, más silenciosa

Todas las ventajas de la cadena E6, pero más ligera y con un funcionamiento aún más silencioso con altas velocidades.
e6

E6: extremadamente silenciosa

Hasta 46 dB(A). Pocas vibraciones, compatible con altas velocidades y resistente al desgaste. Compatible con salas blancas. Apertura por presión por ambos lados y disponible como tubo portacables.

Movimientos 3D circulares y robots

triflex® R

triflex® R: para robots
y movimientos 3D

Tres versiones disponibles: cerrada, de llenado fácil o de peso ligero. La mejor opción para robots industriales de múltiples ejes.
Cadena easy triflex®

easy triflex®: para movimientos
2D y 3D

Versión cerrada o de llenado fácil. Sistema modular para movimientos complejos. Permite combinar el movimiento de uno, dos o tres ejes.
Cadena portacables triflex®

triflex®: cerrada, para movimientos
2D y 3D

Versión cerrada o de llenado fácil. Sistema modular para movimientos complejos. Permite combinar el movimiento de uno, dos o tres ejes.
Nueva TC

Nueva twisterchain:
movimientos circulares y espirales

Nueva generación de cadenas portacables para movimientos circulares, con giros incluso superiores a 540°. Más robusta y con mayor peso de llenado.
TC

twisterchain:
movimientos circulares y espirales

Cadenas portacables para movimientos circulares de hasta 540°. Sustitución rápida de cables. Diseño modular con anchuras variables.
Twisterband HD

twisterband HD:
gran estabilidad con movimientos rotatorios

twisterband HD: conexión pin/agujero para cargas elevadas y una mayor vida útil.
Twisterband

twisterband
: movimientos rotatorios de hasta 7.000°

twisterband: nuevos tamaños y ángulos de incluso más de 7.000°. Compacta, modular y económica.

Soluciones de tubos corrugados y refuerzos para tubos

Cadenas portacables e-skin para salas blancas

Cadenas portacables e-skin para salas blancas

El tubo e-skin® de igus® tiene un sistema de apertura y está compuesto de dos partes.  Rango de temperaturas: 10 °C / 50 °C.
e-rib

e-rib: refuerzo para tubos corrugados

Refuerzo para tubos corrugados convencionales.  Fácil de readecuar, requiere poco espacio de instalación y estable ante movimientos laterales no deseados.
Tubos de protección en PMA para cables

Protección de PMA para cables: compatible con varios tubos y sistemas

Protege los cables eléctricos.

Cadena e-chain® diseñada de acuerdo con los principios de diseño higiénico: conforme a la FDA y sin ningún tipo de fricción entre materiales

TH3

Sistema TH3: conforme a la FDA y de una sola pieza

Altura interior de 25,5 mm. Muy ligera y con pocas vibraciones. Para aplicaciones con dinámicas altas, de acuerdo con las normas de diseño higiénico.

Soluciones especiales y para carreras largas

Ruedas

Sistema con ruedas rol e-chain®

Carreras largas y altas velocidades con pesos de llenado de hasta 50 kg/m. Disponible como cadena portacables con un travesaño
en cada eslabón o como un tubo portacables cerrado.
p4

Sistema P4: cadena rol e-chain® que ahorra energía

Cadena silenciosa, resistente a la abrasión y libre de mantenimiento. Para carreras muy largas incluso superiores a 600 m, grandes pesos de llenado y velocidades elevadas.
Autodeslizante

Series autodeslizantes: soluciones especiales para carreras largas

Combinación de una cadena autodeslizante con easy chain®, el sistema E2/000 y el sistema E4.1.
E44HD

E4/4HD: carreras largas o aplicaciones de montaje lateral

Cadenas y tubos portacables abatibles por ambos lados. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adecuada para recorridos de montaje lateral y carreras incluso superiores a 200 m.
Guidelite plus

Guidelite plus: sistema con carril

Sistema de plástico resistente a los agentes químicos y a la corrosión.
Basic flizz®

Basic flizz®: protección contra las inclemencias y la suciedad

Solución completa, económica y cerrada para carreras largas, por ejemplo para plantas de tratamiento de agua residual.
Micro flizz®

Sistema micro flizz®: compacto, silencioso y económico

Cadena portacables económica y compacta. Sistema compacto para el guiado seguro de energía, datos y aire.
Sistema guidelok horizontal

Guidelok horizontal: para recorridos autosoportados de hasta 50 m

Funcionamiento suave: su diseño innovador evita que se acumulen virutas entre el ramal superior e inferior de la cadena.

Guidelok slimline: fabricado íntegramente en plástico

Guiado seguro de cadenas portacables en vertical en almacenamiento y sistemas de recuperación.
guidefast

Guidefast: solución modular de montaje rápido

Los carriles se fijan por el lateral. Montaje fácil con un pequeño número de componentes.
ESD

ESD: prevención de sobrecargas

Cadena portacables con apertura y cierre a presión, terminales de montaje y división interior en versiones ESD y ATEX, disponible directamente desde stock.
Tambor enrollable e-spool

e-spool®: tambor enrollable de suministro de energía

La alternativa al tambor enrollable: disminuye el desgaste de los cables y ofrece un guiado fiable de diferentes medios.
Magsnap

Magsnap: instalación rápida y fácil

Travesaños magnéticos magsnap: ahorran espacio y proporcionan un guiado sin carril
Liftband

Liftband: para aplicaciones verticales

Alternativa a la solución en zigzag: más ligera y compacta
Extremo móvil flotante

Brazo flotante de arrastre FTA

Compensación de errores de alineación en carreras largas.  Pequeña, ligera y económica.
PPDS

PPDS: Sistema de detección de fuerzas de tracción-empuje

Cálculo de la fuerza de tracción-empuje como estándar de seguridad.
e2.1

Cadena portacables offshore: soluciones bajo el agua

Suministro de energía resistente a entornos duros para guiado hasta el fondo del mar. Aplicaciones verticales suspendidas de hasta
200 m de longitud.
Acoplamiento para RTG

Acoplamiento para grúas pórtico sobre neumáticos (RTG)

Acoplamiento e-rover de igus® para grúas portuarias. Las grúas pórtico sobre neumáticos se conectan automáticamente con un sistema de cadenas portacables.
Herramientas de montaje

Herramienta de montaje para «usuarios habituales»

Apertura y cierre simple de eslabones y gran ahorro de tiempo de montaje.
AX

Serie e-chain® AX: para aplicaciones con polvo fino

Los topes de freno exteriores evitan la acumulación de polvo. Pueden combinarse las anchuras.
Clásica

Serie clásica y soluciones especiales de igus®

Las cadenas portacables más antiguas están disponibles de forma permanente. Para diseños nuevos recomendamos la nuevas nuevas cadenas portacables e-chain® con la misma estructura.

Carriles

Sistemas de guiado para carreras largas

Desde el carril de guiado Super Alu, muy ligero y de uso universal, hasta el carril simple y económico a presión.
Módulos rotatorios

Módulos rotatorios para movimientos circulares

El sistema modular de igus® para aplicaciones giratorias de alta velocidad. Sistema de alivio de tensión y guía de cable integrados en el carril de guiado.
Ángulo máximo de rotación: 600°.
Sistemas de alivio de tensión

Sistemas de alivio de tensión

Abrazaderas, peines y bridas de fijación para el alivio de tensión.
e-chain®

Cables chainflex®

Cables especiales para cadenas portacables: los radios de curvatura más reducidos, diferentes materiales de revestimiento, probados en cadenas e-chains® con más de 30 millones de ciclos.

Catálogo de cadenas portacables

El catálogo de la cadena portacables puede descargarse en línea
 ► Descárguelo aquí (PDF)

Solicite una muestra de cadena portacables

Pida una gratuita para comprobarlo usted mismo.

Configuradores de cadenas portacables

Configure los sistemas de cadenas portacables online de forma sencilla o solicite un proyecto individual a un experto.

Programa de reciclaje

En igus reciclamos las cadenas portacables independientemente de su fabricante. ¿Cómo funciona?


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.