Motores rotativos para robots lineales

Motores rotativos para robots lineales
  • Tiempo de entrega desde stock Eje
  • adicional para un grado extra de libertad en movimiento, e. g., para robots delta o robots cartesianos: con la unión rotativa neumática, se obtiene un eje rotatorio extra en el punto central de la herramienta, incl. ventosa con pequeña carrera Z, accionamiento, motor paso a paso NEMA17 con codificador
  • Tiempo de entrega desde existencias
  • Eje adicional para movimientos rotacionales incl. brida, motor paso a paso NEMA17 con codificador
Tecla con las noticias de igus
  • Ejes rotativos con tecnología de motor paso
  • Conexión fácil con los kits adaptadores preparados
  • Alta flexibilidad
Reducción de costos con igus news
  • Bajos costos de montaje debido a una instalación simple
  • Ahorra tiempo cuando se integra un grado adicional de libertad
  • Sistema preensamblado
  • Control con el controlador robot igus®
evidencia de igus news
  • Posicionamiento preciso gracias a un ángulo de paso de 1.8°
  • Sistemas ya probados extensamente en el laboratorio igus®
  • Prueba antes de invertir: pruébalo por ti mismo en nuestra área de pruebas para clientes
reciclaje con igus noticias
  • Libre de
  • lubricación y sin mantenimiento
  • Construcción ligera para bajas cargas adicionales Sin lavado de grasa y aceite en el proceso de
  • limpieza Desde el principio, igus® es inversionista en Mura
  • Technology y avanza en reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: [Link pagenr="23192"]

Automatización de Bajo Costo - Campos de Aplicación

Aplicaciones LCA
Aplicaciones LCA

Descargar catálogo actual

Noticias HMI 2021
Noticias HMI 2021

A la tienda de Low Cost Automation

icono de compras

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente