Noticias 2022 para la automatización de bajo costo

Destacado: Sistema de caja de cambios ReBel para cobots

  • Construye robots de servicio tú mismo con el sistema modular de caja de cambios ReBel
  • 25% más ligero que los engranajes de onda de deformación convencionales gracias a los polímeros de alto rendimiento igus®
  • Comience directamente con la cinemática del robot a través de engranajes de ondas de deformación totalmente integrados
  • Componentes ligeros y libres de mantenimiento
  • 25-50% más ligero que los robots multiejes convencionales gracias a los polímeros igus® de alto rendimiento
  • Probado en el laboratorio de Automatización de Bajo Costo
  • Controlable con el igus® Robot Control, un sistema de control

Brazo robótico ReBel®, ahora inteligente

  • Monitoreo de condición para el ReBel®
  • Monitoreo inteligente de aplicaciones mediante lectura de datos de sensor y cinemática
  • Conexión de tablero en una red local o externa, conexión a PLC y monitor de planta Conexión

Brazo robótico ReBel® con cuatro a seis grados de libertad

Séptimo eje para todos los robots

Robot delta drylin® como cinemática de 2 ejes

  • Para tareas de montaje simples, rápidas y automatizadas Operación
  • en seco Libre de mantenimiento
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Sistema premontado
  • Posicionamiento preciso debido a motores con codificadores
  • Velocidad de selección de 100/min debido a componentes de bajo peso
    hechos de plástico y aluminio

Robots lineales individuales

Sistema de control de robot igus® (iRC)

  • ahora los movimientos son hasta 90% más rápidos gracias a más potencia y tiempos de reacción mejorados
  • Interfaz PLC como Modbus TCP/IP; interfaz CRI
  • perfil de viaje optimizado con la función " smooth "
  • Los paquetes ROS están disponibles
  • Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) 3
  • proyectos preconfigurados para todos los igus de ejes individuales, SCARs y AGVs
  • hasta 50% de ahorro de tiempo en programación gracias a la función de guiado manual en lineal robots y robots delta

Engranaje cónico Apiro®

Eje voladizo Apiro® con doble eje

Kit de inicio Apiro®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente