Cable Siemens CF220.UL.H304

Cable para accionamientos Siemens
SIMANICS S210 -
Nuestro cable híbrido de PVC

Tech up
  • Mayor selección para combinaciones probadas de sección transversal de núcleo/núcleo híbrido
  • Comportamiento de abrasión optimizado, especialmente adecuado para la industria de la madera y los sectores de manejo de materiales y
Tech up
  • selección del PVC como el material de la cubierta exterior asegura un 15.3% de ahorro
  • Los costos se reducen gracias a la solución de un solo cable con la mitad del esfuerzo de montaje debido a que se ha eliminado el sistema codificador
Prueba
  • Calcular la vida útil del cable [Link extid="427" title="online"]
Sostenibilidad

CF220.UL.H: cable servo híbrido engastado o vendido a pie

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Enrique Garate Cuenca

Country Manager

7282843185Correo

Servicio al cliente