Cable de control para cargas máximas ahora 18% más delgado gracias al nuevo estilo UL

Tech up
  • 18% menor diámetro
  • 16% reducción del espacio de instalación necesario para el sistema de cadena de energía
Reducción de costos
  • Reducción del
Prueba
  • UL estilo 11884, 11886, 22021, 22022
  • Probado en el undefined (3,800m²), el mayor laboratorio de su tipo para cables en aplicaciones móviles En la
  • prueba chainflex indefinido se probó el nuevo espesor de pared del material aislante en un CF9.10.12 con 24 millones de
Sostenibilidad
  • Reducción del uso de material (hasta un 33% menos) para la fabricación de cables
  • 13% menos de energía requerida para el movimiento

Por qué el producto cumple sus promesas

UL verificado

Todos los aspectos destacados del laboratorio de pruebas

pruebas de chainflex
pruebas de chainflex

La gama completa de chainflex

Cartera de chainflex®
Cartera de chainflex®

Cables encauzados garantizados

visión general de readycable
visión general de readycable

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Enrique Garate Cuenca

Country Manager

7282843185Correo

Servicio al cliente