Cambiar idioma :
Hacer que las ideas sean tangibles — En ingeniería mecánica, los prototipos aseguran que los modelos estén disponibles rápidamente, acelerando el desarrollo de productos, visualizando nuevos conceptos y reduciendo en gran medida los errores de diseño. Además de piezas en serie, igus® tiene una gran experiencia en la producción de piezas especiales y prototipos para una amplia variedad de aplicaciones móviles y puede proporcionar a su proyecto soporte profesional
.
Piezas moldeadas por inyección y producción en serie todo desde una sola fuente
1. Prototipado rápido: Cargue el modelo 3D de su componente de función de forma rápida y sencilla al servicio de impresión 3D en línea. Aquí, verá de inmediato el precio, el tiempo de entrega y la selección del material. Al mismo tiempo, se prueba la producibilidad con respecto a espesores de pared y tamaño de componente. En la impresión 3D, igus® utiliza únicamente sus propios materiales de cojinetes lisos, cuya resistencia al desgaste es hasta 50 veces mayor que la de los materiales de
impresión 3D convencionales.2. Herramientas rápidas (print2mold): Si hay requisitos de materiales especiales que los materiales de impresión 3D existentes no pueden cumplir, se utiliza print2mold. También se selecciona cuando se van a hacer prototipos o componentes de pre-serie del material de la serie posterior. En el método print2mold, se utiliza la fabricación aditiva para hacer el molde de inyección de plástico o metal, que es 80% más económico que los moldes de inyección fabricados por medios convencionales. Los moldes fabricados de esta manera se utilizan entonces para fabricar su pieza especial resistente al desgaste en tan sólo cinco días hábiles. Se pueden utilizar para varios pedidos, lo que permite una mayor reducción de costos. 3.
Fabricación rápida: Si el material prototipo y el molde para su aplicación han demostrado ser útiles, el componente deseado puede ser reordenado con el método de fabricación que mejor se adapte a él. Ese método podría ser Rapid Tooling (10 a 10,000 unidades), fabricación mecánica a partir de material de barras (10 a 10,000 unidades), moldeo por inyección regular (3,000 unidades o más) o sintering láser (1 a 10,000 unidades).
Definición de prototipado rápido: En ingeniería mecánica, " prototipado rápido " se utiliza para referirse a la fabricación rápida de componentes de muestra que comienza con un modelo digital 3D. En lenguaje común, " rapid prototyping " es una de las categorías de fabricación aditiva, pero en el desarrollo de productos en particular, el término se entiende específicamente como un método para pruebas de diseño rápido en condiciones del mundo real.
Ventajas de la creación rápida de prototipos:
Velocidad — retroalimentación más rápida, desarrollo más rápido, entrada más rápida al mercado
Quienes optimizan sus procesos de desarrollo de productos ganan la competencia por soluciones innovadoras. El prototipado rápido y sus procesos generativos permiten que los nuevos conceptos se lleven a cabo y prueben de manera rápida e iterativa y se adapten fácilmente. Los diseñadores y las partes interesadas pueden probar prototipos completamente funcionales más rápido, directamente en la aplicación, y proporcionar retroalimentación, eliminando la necesidad de pasos intermedios y asegurando que el producto terminado esté listo para funcionar antes que con los métodos convencionales de creación de prototipos
.
Economía: menos esfuerzo, menos errores, menores costos
La eliminación de la planta, las herramientas especiales y el esfuerzo manual reduce los costos. El prototipado rápido se basa en modelos digitales que no necesitan ser almacenados y cuyo ajuste no implica costos adicionales. Los modelos 3D a partir de prototipos pueden ser fabricados rápidamente a bajo costo como piezas individuales o series pequeñas por proveedores de servicios especializados que tienen tanto la experiencia necesaria como los diversos sistemas requeridos para entregar el mejor resultado posible. Pero la construcción de prototipos con los sistemas propios de la empresa puede ser rentable si se utilizan con frecuencia, ya que se elimina el tiempo de fabricación y los costos asociados a los servicios externos. Las pruebas con prototipos funcionales desde la fase de desarrollo reducen en gran medida el riesgo de errores durante la fabricación del producto final, ya que el diseño, el material y el ajuste ya han sido ampliamente probados en ese momento
.
Flexibilidad La
fabricación aditiva y los métodos de prototipado rápido permiten implementar ideas y diseños que solían ser completamente impensables o muy difíciles de poner en práctica. Esto permite que las soluciones innovadoras sean rápidamente realizadas, probadas, optimizadas y refinadas hasta que funcionen según lo previsto. También abre muchas opciones para la selección de materiales, ya que los prototipos pueden, sin mucho esfuerzo, fabricarse a partir del material necesario o diversos materiales y compararse directamente entre sí en aplicación
.
Sustentabilidad
Los métodos de fabricación generativa crean muchos menos residuos que los sustractivos y requieren menos material. Si bien algunos métodos requieren la creación de estructuras de soporte que deben retirarse después de la impresión, el polvo no utilizado para métodos tales como la sinterizado selectiva por láser se puede reutilizar para otros prototipos. El tiempo y el material ahorrados en la creación rápida de prototipos se pueden utilizar para otros proyectos
.
El método utilizado para fabricar prototipos depende principalmente de los requerimientos de la aplicación. Las propiedades mecánicas de una muestra están determinadas no sólo por el material, sino también por el método de impresión y su implementación específica. El tiempo y el número de los prototipos a fabricar también afectan a la selección del método de impresión
.
Sinterizado selectivo por láser
Este método es muy adecuado para fabricar piezas individuales personalizadas y series de hasta 10.000 unidades. En este método, un láser funde polvo termoplástico capa por capa para crear el modelo especificado. Los prototipos creados con este método tienen una capacidad de carga especialmente grande. Es el método de fabricación aditiva más utilizado en igus®, ya que tiene resistencia, precisión y precio de componentes superiores. También se ofrecen diversas opciones de acabado como colorear o pulir
.
FDM (Fused Deposition Modeling)
Basado en filamentos plásticos especiales, este método crea componentes especialmente robustos en pequeñas cantidades. Una ventaja importante del método FDM es la amplia selección de materiales para requerimientos especiales como altas temperaturas o contacto con alimentos y la combinabilidad comparativamente simple de diversos materiales para producir un prototipo. Este método no permite mapear geometrías complejas con tanta flexibilidad como lo
hace la sinterizado láser.
Herramientas rápidas (print2mold): piezas moldeadas por inyección a partir de herramientas de moldeo por inyección fabricadas aditivamente Para la creación de prototipos industriales, producción de gran volumen de prototipos funcionales y requisitos especiales de materiales, la fabricación aditiva de herramientas de moldeo
por inyección es con frecuencia una buena idea. Se dispone de una mayor selección de materiales, ya que no todos los plásticos están disponibles para la impresión 3D. Esta tecnología permite la fabricación de prototipos técnicos que son en gran medida idénticos al producto final, pero las peculiaridades del moldeo por inyección limitan la libertad de diseño más de lo que lo harían los prototipos impresos en 3D. Dependiendo de los requerimientos y del número necesario de unidades, los moldes de inyección se fabrican de metal o con el método de Estereolitografía (SLA
).
Métodos sustractivos: stock de barras
Los
prototipos fabricados a partir de material de barras también permiten mapear tanto las propiedades materiales como mecánicas ya en la fase de prueba y probarse en su plena funcionalidad. Para este método, el material se retira mecánicamente mediante métodos tales como el fresado para fabricar la pieza de trabajo necesaria a partir de la materia prima. La ventaja de esta tecnología es que elimina ciertas limitaciones que están presentes en la impresión 3D, como el espesor mínimo de pared. La selección de materiales para prototipado con stock de barras es mayor que para la fabricación aditiva. La ventaja de costos de este método está en la producción de grandes cantidades o especialmente piezas simples.
Otros métodos de creación de prototipos comúnmente utilizados
Si bien igus® utiliza los métodos enumerados anteriormente para fabricar prototipos de plástico, existen varios otros métodos en el área de producción de prototipos para diversos materiales, incluida la fundición al vacío, la elaboración de contornos, la formación de polvo con láser, el moldeo de rompecabezas espacial
y la fabricación de laminados en capas.
de
experto en piezas personalizadas Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas