Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Sustituya ahora sus cojinetes y ahorre un 100% en lubricación y hasta un 40% en costes
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin® se basan en el principio de una tecnología lineal exenta de lubricación. Con tal de ofrecer un funcionamiento totalmente libre de lubricación, los husillos de acero inoxidable o aluminio anodizado duro se combinan con plásticos técnicos de la gama iglidur®. Al no requerir aceites ni grasas, los conjuntos de tuerca y husillo de igus® cumplen con los estándares higiénicos más exigentes. Además, el funcionamiento «en seco» reduce considerablemente los costes de mantenimiento y limpieza. La resistencia a la suciedad y el funcionamiento silencioso de los materiales utilizados para los husillos permite su uso en una gran variedad de aplicaciones con condiciones muy variadas. A la vez, el desgaste se reduce considerablemente y se incrementa el tiempo de funcionamiento, generando un ahorro de hasta un 40 % de los costes habituales. Elija el modelo adecuado para su aplicación y benefíciese de las ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin®.

Productos

Filtro

Sistema
Tamaño
Material

Número de productos: 22

Husillo de paso largo dryspin®, rosca a derechas, acero inoxidable 1.4301
  • Material: Acero inixidable 1.4301
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®

desde / de 38.16 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo de paso largo drylin®, rosca a izquierdas, acero inoxidable 1.4301
  • Material: Acero inixidable 1.4301
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®

desde / de 58.43 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo de paso largo dryspin®, rosca a derechas, aluminio EN AW 6082
  • Material: Aluminio EN AW 6082
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®

desde / de 208.49 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo de paso largo dryspin® de rosca a izquierdas, en aluminio EN AW 6082
  • Material: Aluminio EN AW 6082
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®

desde / de 208.49 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo de paso largo drylin®, con rosca a derechas, en acero inoxidable 1.4021
  • Material: Acero inixidable 1.4021
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca de paso largo

desde / de 71.28 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a derechas, en acero C15 1.0401
  • Material: CF-15 acero (1.0401)
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 11.56 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a izquierdas, en acero C15 1.0401
  • Material: CF-15 acero (1.0401)
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 12.24 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo trapezoidal drylin®, rosca a derechas, acero inoxidable 1.4301
  • Material: Acero inixidable 1.4301
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 26.96 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a derechas, en acero inoxidable 1.4301
  • Material: Acero inixidable 1.4301
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 29.92 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a derechas, dos entradas, en acero C15 1.0401
  • Material: CF-15 acero (1.0401)
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 14.33 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a izquierdas, dos entradas, en acero C15 1.0401
  • Material: CF-15 acero (1.0401)
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 15.39 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a derechas, dos entradas, en acero inoxidable 1.4301
  • Material: Acero inixidable 1.4301
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 42.66 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a izquierdas, dos entradas, en acero inoxidable 1.4301
  • Material: Acero inixidable 1.4301
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 84.38 USD/m

Ir a la página de producto
Husillo drylin® de rosca trapezoidal a derechas, en aluminio EN AW 6082
  • Material: Aluminio EN AW 6082
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

desde / de 152.28 USD/m

Ir a la página de producto

Consulting

Photo
Francisco Márquez

Country Manager

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h