Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Energy chains online shop

Las Cadenas portacables de igus® son parte del cordón umbilical de máquinas modernas Protegen a los cables de energía, datos y señales y mientras están en moción constante. Desde 1971, igus® ha estado desarrollando, produciendo y probando Cadenas portacables de plástico.

Número de productos: 346

Series E4Q.58 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100362mm
  • Bend radius R: 150500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados

triflex® R TRC series

  • Energy tube
  • Enclosed design
  • Maximum swarf protection for cables
  • Bend radius R: 50 - 182mm
desde / de 32.92 USD/ft
Ir a la página de producto

H4Q.58 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100-362mm
  • Bend radius R: 150-500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados

H4Q.82 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 82mm
  • Inner width Bi: 100362mm
  • Bend radius R: 1501.000mm
  • Pitch: 111 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados

ESD energy chains

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in electrically conductive ESD material available from stock.

guidelok horizontal - upper run guide

Unhindered travel: no swarf can settle between the sliding surfaces of the upper and lower runs of the energy chain.

guidelok slimline P/PS - vertical guide

  • Up to 7m/s and 10m/s2
  • Up to 80% less trough required, saving cost and weight
  • For hanging systems up to 50m

triflex® R TRCF series

desde / de 72.89 USD/ft
Ir a la página de producto

E4/4HD – long travels or "side-mounted"

Energy chains and tubes openable from both sides. Inner heights of 32 to 80mm. Especially suitable for "side-mounted" and travel distances of over 200m.

Series TE26.120, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 120mm
  • Bend radius R: 63 - 200mm
  • Pitch: 56mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior

Series TZ26.120, snapchain, loops openable along the inner radius

  • Loop length: 120mm
  • Bend radius R: 63 - 200mm
  • Pitch: 56mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio interior

Series TZ14.50, snapchain, loops openable along the inner radius

  • Loop length: 50mm
  • Bend radius R: 28 - 125mm
  • Pitch: 30,5mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio interior

YE hybrid energy chain

The best mix of lightweight polymer and tough steel that can handle long unsupported travels with ease.

triflex® R Series TRE

desde / de 36.21 USD/ft
Ir a la página de producto