Longitud autosoportada frente al peso de llenado
Eje X: longitud autosoportada en m FLB/FLG
Eje Y: peso de llenado en kg/m
Eje secundario inferior: carrera S en m
FLB = cadena portacables autosoportada con flexión permitida
FLG = cadena portacables carrera recta en ramal superior
Ejemplo de referencia A:
Peso de llenado = 0,5 [kg/m]
Longitud autosoportada FLB = 0,55 m
Carrera = 1,1 m
los diagramas para longitud autosoportada se refieren a cadenas portacables estándar en material igumid GLW. Los valores se pueden utilizar también para la evaluación de las aplicaciones de cadenas portacables en el material especial ESD En caso de que el máximo de la longitud autosoportada exceda el 80%, la idoneidad de la cadena portacables tiene que ser asegurada con una prueba práctica.