Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
El polivalente duro con amortiguación de vibraciones excelente
El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
El especialista químico y de temperaturas, de hasta 150 MPa estáticos
Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas
Alta resistencia a temperaturas y químicos
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h