Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
drylin® Q con sistema de medición integrado


drylin QKM
Gracias a su flexibilidad, el carro lineal drylin® QWE-01-20 forma la base ideal para integrar el nuevo sistema digital de medición de longitud. El perfil cuadrado se puede instalar autosoportado y ofrece una protección óptima para la cinta magnética en el interior gracias a su principio de cámara hueca. La articulación esférica permite leer con flexibilidad la pantalla.

Protección de la cinta magnética.

Diversidad de opciones de fijación mediante roscas correderas

Freno manual instalado en el carro

Fijación autosoportada

Perfil AWMQ-20, longitud máx. 1,500 mm

Diseño compacto: carro con sensor integrado

Sistema de medición drylin® Q X. Cable de señal Y. cable de señal

Tamaños [mm]

Referencia M máx. L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Soporte para eje + carro
+ carrera
h7                        
listos para enviar desde los estados unidos en 2 - 4 días laborables QKM-01-20 0.39 28 + 94 28 3.7 1.77 2.28 6.1 1.81 0.79 0.24 0.18 15,5 1.3 a petición Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 2 - 4 días laborables QKM-02-20 0.39 28 + 94 28 3.7 1.77 2.28 3.62 1.81 0.79 0.24 0.18 15,5 1.3 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

QKM flexible

Opción 1:

La solución flexible es para cuando el dispositivo de lectura debe estar en ángulo. Con articulación angular fija. QKM-01-20
QKM fijo
 
 
 
 
Opción 02:QKM-02-20 con instalación fija del display
Especificaciones del indicador de medición
Método de medición incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería
display Pantalla LCD con dígitos de 7,5 mm
Precisión de lectura máx. 0,1 mm
Display/Rango del display -99 999 …+99 999
Función Dirección de los dígitos, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación de preconfiguración.
Suministro Pilas de 1/2 AA y 3,6 V integradas; vida útil de hasta 4 años
Sensor magnético Fijado de forma fiable (exterior)
Tipo de cojinete Diferentes posibilidades de instalación
Carcasa del conector Plástico
Clase de protección IP54 para el display
sensor IP67
Temperatura de funcionamiento 0…+50°C
Humedad del aire 35-85%
Velocidad (carrera) máx. 2,5 m/s
Teclado 3 botones de función.

listos para enviar desde los estados unidos en 2 - 4 días laborables

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.