Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
MX(ES)

Sistema de medición drylin® W

Con pantalla de lectura adicional libremente posicionable

Sistema de medición drylin W
Sistema de medición drylin W 1. Cadena portacables 047.10.028.0.xxx no incluida
2. Posibilidades de montaje para el display

La lectura de los datos medidos en la posición deseada permite el diseño ergonómico ideal en el entorno de trabajo, reduciendo así el riesgo de errores de lectura. El sistema completo (sensor/pantalla de lectura/cinta magnética/guía lineal) se entrega listo para usar. El sistema de guiado lineal drylin® W es libre de lubricación y resistente a la suciedad.

Display externo

Permite adoptar cualquier posición

El sistema puede instalarse sobre perfiles de aluminio.

Adaptación horizontal o vertical

Libres de lubricación


Áreas de aplicación más frecuentes:Industria de embalaje, procesamiento de perfiles, corte de tubos a medida

Tamaño del sistema de medición (mm)

Número de pedido A C A2 C2 K2 H2 Am Bm Tm  
  Anchura Longitud       ±0,17        
WKMEDR(L)*-10-80-10-… 107 100 94 87 M6 24 82 51 25  Consultar
* Montaje a la derecha (R) o la izquierda (L) del carro de guiado

Tamaño del display incl. soporte [mm]

  Ah Bh Ch Sh Kh Th    
WMY-0301 2.4 4.92 1.57 0.55 0.21 0.87 a petición Añadir a la cesta de la compra
WMY-0302 3.72 3.62 2.76 0.55 0.21 0.87 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Información técnica

Información técnica
Método de medición incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería
display LCD de bajo consumo con sensor integrado; independiente de la red
Precisión de lectura máx. 0.1 mm
Precisión repetidora ± 1 décima
Display/Rango del display -99 999 …+99 999
Función Medición gradual y función de reinicio
Lectura directa del valor de salida.
Suministro Pilas integradas, vida útil de hasta 10 años
Sensor magnético Conectado de forma fiable
Tipo de cojinete Diferentes posibilidades de instalación
Carcasa del conector Zinc colado a presión
Clase de protección IP20 para todo el dispositivo
Monitor del display IP60
Temperatura de funcionamiento 0…+60°C
Humedad del aire 95 % rh condensación inadmisible
Velocidad (carrera) máx. 3,5 m/s


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.