Larga vida útil, completamente libres de lubricación y mantenimiento, silenciosos y resistentes a entornos adversos
Ventajas de los rodamientos de bolas xiros® de un vistazo100 % libres de lubricación y mantenimiento
Alta resistencia a la corrosión
No magnéticos (al utilizar bolas de vidrio o de polímero)
Aptos para aplicaciones con temperaturas de -100 ºC a 150 ºC
Conformes a la FDA
Resistentes a los entornos más duros y los procesos de lavado
Peso un 60 % más ligero que los rodamientos metálicos
Envío en 24-48 h
Sin pedido mínimo