Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Material en barra hecho de plásticos técnicos: iglide® en una pieza

Material en barra hecho de plásticos técnicos  
iglide® para diseños del cliente – material en barra para la producción propia ó disponible en formas especiales mecánicamente terminadas – para prototipos, especímenes de prueba y exigencias en cantidades pequeñas

iglide® material en barra de plástico desde almacén ó formas y tamaños mecanizados listos - disponible en 3 a 5 días.

Económico - rápido - iglide® material en barra desde almacén

Libre de mantenimiento y de lubricantes

Fácil de mecanizar - pregunte Vd. por nuestras recomendaciones de procesamiento

Material en barra estándar: barras redondas y material en planchas

Duración de vida predecible


Idóneo para industrias para material en barras sin mantenimiento:Tecnología médica, fabricación de maquinas a medida, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de plantas, etc.

¿Cuándo hay que usar material en barra de plástico hecho de iglide®?

Cuando no encuentre la medida adecuada dentro de la amplia gama de cojinetes de deslizamiento iglide®

Si se requiere un material en barra de plástico con coeficientes excelentes de desgaste y fricción.

Cuando se necesitan rodamientos de deslizamiento iglide® en medidas especiales y cantidades reducidas

Cuando se requiere un componente plástico a medida con alta resistencia al desgaste y reducidos coeficientes de fricción

¿Cuándo no usar material en barra de plástico hecho de iglide®?

Cuando en el catálogo esté disponible un rodamiento de deslizamiento iglide®

Cuando se requiera de un rodamiento a medida en materiales iglide® en grandes cantidades

Si no se requiere material en barra de plásticos técnicos sin que ninguna característica tribiológica es adecuada para la aplicación.

Noticias de material en barra de plástico  
Noticias 2015 de material en barra de plástico

Material en barra iglide® resistente al desgaste: nuevos tamaños, nuevos materiales y mucho más…

Cálculo de duración de vida del material en barra de plástico  
iglide® material en barra de plástico
Calculador de vida

Encuentra la mejor solución para material en barra hecho de iglide® plástico técnico de alto rendimiento con predicción exacta de la duración de vida.

Material en barra de plástico  
speedicut
Piezas especiales en material iglide®

speedicut usa la gama de materiales en barra iglide®, y trabaja de forma mecánica las piezas según el diseño del cliente de manera realmente rápida.

Buscador de producto para iglide® material en barra de plástico


Rango de producto del iglide® material en barra de plástico

Material en barra de plástico A160  
iglide® material en barra de plástico A160 - quimicos & alimentos

Máxima resistencia a los químicos y FDA conforme

Material en barra de plástico A180  
iglide® material en barra de plástico A180 - el FDA material multitalento para áreas humedas, en contacto con el agua

Para su uso en contacto directo con alimentos

Material en barra de plástico A181  
iglide® material en barra de plástico A181 - el material multitalento en alimentación, conforme a FDA y EU

el material apto para alimentos iglide® A181

Material en barra de plástico A350  
iglide® material en barra de plástico A350 - FDA conforme y resistente al desgaste a temperaturas altas

También muy adecuado para rotaciones y aplicaciones pivotantes

Material en barra de plástico F2  
iglide® material en barra de plástico F2 - ESD compatible

Utilizado para prevenir cargas electroestáticas

Material en barra de plástico H1  
iglide® material en barra de plástico H1 - largos tiempos de funcionamiento

La primera elección cuando se requiere largos tiempos de funcionamiento en condiciones ambientales extremas.

Material en barra de plástico J  
iglide® material en barra de plástico J – el especialista en mociones rápidas y lentas

versátil funcionando en continuo en ejes blandos

Material en barra de plástico J tubo  
iglide® material en barra de plástico J como tubo – el especialista en mociones rápidas y lentas

versátil funcionando en continuo en ejes blandos

Material en barra de plástico J2  
iglide® material en barra de plástico J2 - versátil y económico

Ecológico, buena resistencia universal a los medios de trabajo

Material en barra de plástico J3  
iglide® material en barra de plástico J3 - coeficientes de fricción bajos

Resistencia al desgaste mejorada en cargas medias bajas y velocidades altas

Material en barra de plástico J4  
iglide® material en barra de plástico J4 - resistente al desgaste y económico

Material económico con una larga vida útil

Material en barra de plástico J200  
iglide® material en barra de plástico J200 - para aluminio anodizado

El especialista para los menores coeficientes de fricción y el menor desgaste con ejes de aluminio anodizado.

Material en barra de plástico J260  
iglide® material en barra de plástico J260 - idóneo para ejes de plástico

El material iglide® J260 se aprueba a sí mismo en el tiempo y de nuevo donde se requiere duración de vida máxima y coeficientes de fricción excelentes en condiciones especiales de aplicación.

Material en barra de plástico J350  
iglide® material en barra de plástico J350 - resistencia al desgaste alta en rotación

un rodamiento superior para aplicaciones rotativas

Material en barra de plástico M250  
Material en barra de plástico M250 - amortiguador de vibraciones

Excelente amortiguador de vibraciones y robustez

iglide® material en barra de plástico P210 - resistente al impacto  
iglide® material en barra de plástico P210 - resistente al impacto

Versátil, resistente y universal

Material en barra de plástico R  
iglide® material en barra de plástico R - material económico, poco desgaste

Buena resistencia a la abrasión, bajos coeficientes de fricción con funcionamiento en seco

Material en barra de plástico T220  
iglide® material en barra de plástico T220 - para la industria tabacalera

Libres de elementos o sustancias indeseables y/o prohibidos en la industria del tabaco

Material en barra de plástico UW160  
iglide® material en barra de plástico UW160 - conforme KTW

Tribiologicamente optimado para el uso continuo en medios de trabajo líquidos

Material en barra de plástico W300  
iglide® material en barra de plástico W300 – el corredor de resistencia

grandes tiempos de parada, para ejes blandos

iglide® X material en barra de plástico  
iglide® X material en barra de plástico - 250°C desde almacén

Resistente a productos químicos y temperaturas de hasta 250ºC

Material en placa  
iglide® J material en plancha

iglide® material en plancha para el diseño libre: iglide® J el especialista en mociones rápidas y lentas.

iglide® A350 material en plancha  
iglide® A350 material en plancha

iglide® material en plancha para el diseño libre: FDA conforme y resistente al desgaste a temperaturas altas iglide® A350.

Filamento de impresión 3D  
iglide® filamento tribo para impresoras 3D

Máxima resistencia al desgaste con el iglide® filamento tribo para impresoras 3D, material en metros.

Lámina deslizante  
Cinta adhesiva Tribofilamento
iglide® en rollos de diferntes materiales

Para revestimientos en áreas tribiologicamente estresados y variedad de formas

iglide®

Francisco Márquez
experto para material en barra

 
Consulta a los expertos
Barras sólidas iglide®

Materiales iglide® como material redondo en barra o como componente mecanizado y terminado con un tamaño especial, disponible en 3 a 5 días. ¿En qué podemos ayudarle?

Rodamientos de deslizamiento iglide® a medida  
Rodamientos de deslizamiento iglide® en dimensiones especiales

Simplemente inserte las dimensiones requeridas en nuestro programa de consultas y cálculos de precio. Inmediatamente le suministraremos una cotización adecuada.

Videos de mecanizado de material en barra iglide®  
Video sobre procesamiento del material en barra

Material en barra iglide®: mecanizado rápido según las dimensións especials que usted nos indique.

Informe de prensa material en barra iglide®  
Nota de prensa

Los especialistas en rodamientos y los desarrolladores de materiales plásticos de igus® en Colonia ofrecen ahora por primera vez los materiales iglide® en barra.

Rodamientos de deslizamiento libres de mantenimiento  
Rodamientos de fricción iglide®
7000 tipos disponibles desde stock

Mejore tecnológicamente y reduzca costos. Rodamientos de fricción sin lubricación y sin mantenimiento.

Productos especiales  
speedigus®

La alternativa para piezas moldeadas por inyección. Todos los materiales iglide® son posibles.

Más información

iglidur® J - Datos de material

iglidur® J - Para velocidades altas y lentas

iglidur® J - Datos de material    

iglidur® W300 - Datos de material

iglidur® W300 - El corredor de fondo para una vida útil máxima

iglidur® W300 - Datos de material    

iglidur® A180 - Datos de material

iglidur® A180 Tabla de materiales de las propiedades generales

iglidur® A180 - Datos de material    

'Cojinetes iglidur® J350 - Características del material

Cojinetes iglidur® J350 - Altamente resistente al desgaste en movimientos rotacionales

'Cojinetes iglidur® J350 - Características del material    

Cojinetes de fricción iglidur® A350 - Características del material

iglidur® A350 - Tabla de las propiedades del material

Cojinetes de fricción iglidur® A350 - Características del material    

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros