Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Pórtico de tres ejes

Pórtico de tres ejes

La gama modular de pórticos lineales drylin® garantiza un deslizamiento suave y sin lubricación.

El sector de la ingeniería mecánica y sus proveedores se enfrentan a grandes retos a escala mundial. La competencia es cada vez más dura, la presión de los precios aumenta y la demanda de productos locales se incrementa. En igus® ofrecemos sistemas completos económicos que automatizan las tareas para una producción más rápida y eficiente.

Detalles de los pórticos de tres ejes

Los pórticos de tres ejes permiten implementar aplicaciones tridimensionales.
 
Ejemplos de aplicación:

Medición e inspección automatizadas

Tecnología de manipulación y montaje

Identificación en microelectrónica y equipos médicos

Manipulación de componentes de tamaño reducido

Tareas de manejo sencillas


Ventajas:

Estructura simple

Montaje de sensores por medio de una ranura en T a lo largo de toda la longitud del perfil

Sistema modular completo con un módulo lineal de correa dentada

Todo desde un mismo proveedor


Cuándo utilizar pórticos de tres ejes igus®:

Para cargas de hasta 2,5 kg

Para precisiones de hasta 0,8 mm

Para velocidades de hasta 0,5 m/s

Instrucciones de montaje del pórtico de tres ejes
Instrucciones de montaje de los kits de sensores

Para solicitar información sobre un pórtico de acuerdo con sus especificaciones, utilice el formulario que se muestra a continuación o contáctenos por teléfono.

Solicitud de información de un pórtico de tres ejes personalizado

Información de los requisitos

Cantidad/tamaño del lote Aplicación única Aplicación estándar
Construcción nueva Mejoras técnicas Reducción de costes

Datos de la aplicación

Coordenadas del centro de gravedad
en el eje de conexión
Longitud del recorrido
sy: mm Eje X: mm Capacidad de carga: kg
sz: mm Eje Y: mm Fuerzas adicionales de empuje: N
sx: mm Eje Z: mm Aceleración: m/s²
Distancia: km Ciclo de trabajo: % Velocidad: m/s
Estructura del sistema
Un solo eje (X) Dos ejes en paralelo (XX) Pórtico bidimensional (XXY) Pórtico lineal (XZ) Pórtico tridimensional (XXYZ)
Posición de instalación
Horizontal Vertical Lateral Inverso
Precisión necesaria
(en el punto de carga): mm
Temperatura ambiente: °C
Humedad: No
Sistema de guiado lineal igus® preferido:

Motores y accesorios drylin® E

Motorización: Motor paso a paso Motor DC
Diseño: Cable trenzado Conector Encoder Encoder y freno
Cable de conexión No 3 metros 5 metros 10 metros
Tipo de conector: Recto En ángulo
Sensor de punto de referencia y de final de carrera: No NC / Abierto NO / Cerrado Cantidad: unidades
Motor del cliente
Fabricante: Tipo:

Cadenas portacables

Cadenas portacables: No
Cables adicionales: No (p. ej., neumáticos / eléctricos)

Más información:

Planos, modelos CAD

Aquí puede cargar datos de hasta aprox. 7 MB.
Archivo 1:   
Archivo 2:   
Archivo 3:   
Archivo 4:   
Archivo 5:   


Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa*
Tel.
Nombre*
E-Mail*
Apellidos*
Código postal*
 

Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.

Localidad
Calle
Estado
 

Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.

I agree to the data protection regulations and the processing of my data. You can revoke this authorisation at any time.


¿Necesita ayuda para elegir las dimensiones correctas de la unidad?

Ejemplos de aplicación

En el siguiente vídeo podrá ver un ejemplo de aplicación.

Sistemas pick & place libres de lubricación
Pórtico XYZ
Pórtico de tres ejes drylin® en un cortador de plasma
Pórtico de tres ejes drylin® para la automatización de sistemas de pipeteo
Pórtico de tres ejes drylin® en un sistema de recogida de pedidos


 
Tecnología lineal drylin® en una impresora Cobot 3D


Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h