Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Motores de husillo drylin® E

Motores de husillo  

3 tamaños de instalación disponibles con un par de detención de 0,1 a 2 Nm

7 tipos de husillos con pasos de 0,8 a 50 mm

Precisión máxima gracias al ajuste de tolerancia H7/h7 entre el husillo y el motor

Tuercas para husillo disponibles en la gama de productos drylin®

Montaje de los husillos en ambos lados

Compactos, uso flexible

Entrega del motor listo para conectar a las mesas lineales SAWC y SLN


Aplicaciones típicas:Dispositivos médicos, ingeniería mecánica y equipos de laboratorio

 

Ficha técnica de los motores de husillo

Art. n.º:
Datos técnicos
Referencia Paso a paso Tamaño de la brida
(mm)
Par de detención
(Nm)
Carga
axial (N)
Encoder  
 MOT-ST-42-L-A-B - - - - - a petición 
 MOT-ST-28-L-A-B - - - - - a petición 
 MOT-ST-56-L-C-B - - - - - a petición 
 MOT-ST-42-L-C-B - - - - - a petición 
 MOT-ST-28-L-C-B - - - - - a petición 
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 - 50 - 103.58 USD 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 - 100 - 127.08 USD 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 - 500 - 220.58 USD 
 MOT-ST-56-L-A-B NEMA23 56 - 500 - a petición 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 - 50 X 238.26 USD 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 - 100 X 265.93 USD 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 - 500 X 322.78 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Tamaños de los motores de husillo  
Husillo con mecha de dos diámetros compatible con los motores de husillo drylin® E

Instrucciones de montaje: el husillo debe fijarse mediante adhesivo. Indique las siguientes referencias en función del montaje deseado:
Husillo en el extremo anterior: MONT004F000 (extremo de la brida)
Husillo en el extremo posterior: MONT004B000

Datos técnicos
Referencia Motor compatible Tipo de husillo
(N)
Diámetro del husillo Paso
(mm)
Longitud máx.
(mm)
   
Más información sobre la pieza seleccionada:
myCatalog