► Un 25% menos desgaste ► Un 50,9% más económico que las tuercas metálicas
► Vida útil un 30% más larga gracias a la asimetría de la rosca ► Hasta un 69% más económico en comparación con tuercas de plástico similares
► 100% sin lubricación ni mantenimiento, resistencia a la corrosión ► Hasta un 50% más económico en comparación con los husillos de bolas
► Ahorro de peso de hasta un 88%
¿Cómo puede evitarse la contaminación no deseada en los laboratorios?
Las tuercas metálicas siguen utilizándose de forma asidua en la tecnología médica. Sin embargo, la mayoría de ellas requieren lubricación y mantenimiento periódicos, lo que favorece la adhesión de partículas de polvo y suciedad, provocando una mayor contaminación y desgaste en comparación con una solución sin lubricación. Además, las tuercas metálicas muestran signos de corrosión rápidamente en entornos húmedos.
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin, exentos de lubricación y mantenimiento, son adecuados para la tecnología médica y proporcionan ventajas significativas. Por ejemplo, no requieren lubricación ni mantenimiento, y pueden utilizarse sin problemas en entornos corrosivos.
¿Cómo puede reducir costes de los equipos de rehabilitación con los conjuntos de tuerca y husillo de igus?
Las tuercas de metal tienen un precio superior al de las tuercas de plástico. Sustituirlas por las de la tecnología dryspin del mismo tamaño puede resultar en un ahorro de hasta el 50,9% en los costes de compra. Además, las pruebas realizadas han demostrado una reducción del índice de desgaste de hasta un 25% y un aumento del 30% en su vida útil.