Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
El término materiales de construcción se utiliza para designar los materiales empleados en la construcción de casas y otros edificios. Desde la ingeniería civil hasta la ingeniería estructural: los materiales de construcción inorgánicos como el hormigón o el cemento, así como los materiales de construcción orgánicos como la madera son indispensables para cada proyecto de construcción. La amplia gama de procesos de producción empleados en el sector de la construcción permite utilizar una gran variedad de materiales de construcción. En la construcción en seco, por ejemplo, las barras industriales se agrupan y fijan con tornillos. De esta manera, se prescinde de los materiales de construcción acuosos, como la arcilla o el hormigón. Los plásticos de alto rendimiento especialmente desarrollados permiten el uso de de igus en casi todas las áreas.
Humedad, suciedad, virutas, calor, frío: tenemos la mejor solución posible para cada necesidad y en nuestros materiales prescindimos completamente de materiales de construcción como el acero y otros metales. En áreas de exigencias duras, los sistemas de acerose están reemplazando cada vez más por las de igus debido a su idoneidad excepcional.
Aquí puede acceder a las tiendas online de cadenas portacables para aplicaciones con cargas elevadas y carreras largas.
Un contenedor de hormigón se mueve a lo largo de 50 metros dentro de una sala de producción. Los desafíos surgen del material de construcción que, dependiendo del estado, genera polvo o humedad. Las cadenas portacables reemplazan con éxito los raíles conductors, que siempre han causado cortocircuitos.
Esta aplicación funciona en las condiciones ambientales más hostiles. Las temperaturas más altas, la corrosión, el polvo o la humedad no afectan lo más mínimo a las cadenas portacables de igus. Aseguran un guiado de los cables fiable y compacta por toda la instalación.
En una fábrica de ladrillos, el polvo abrasivo provoca una gran contaminación. Serie 5050 las cadenas portacables garantizan una carrera de 20 metros para un funcionamiento duradero y sin mantenimiento.
En este sistema de estanterías para bloques de hormigón, las cadenas portacables de igus han reemplazado con éxito al enrollador de cable. Las velocidades de carrera y el precio económico hablan por sí solos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h