My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

QuickChain. 13 - Herramienta de selección express de cadenas portacables autosoportadas e-chain® para aplicaciones de hasta 13m de carrera

QuickChain.13  

Con la nueva herramienta de selección express, usted podrá encontrar de forma más rápida y sencilla, la cadena portacable e-chain® más adecuada para su aplicación. Con solo facilitar unos pocos datos, podrá filtrar los resultados y conseguir una selección de cadenas portacables que se adapten a su aplicación. Los precios y plazos de entrega para su sistema energético flexible e-chain® se muestran inmediatamente. Una vez seleccionada la cadena portacable más apropiada, podrá configurar, en cuestión de segundos, los juegos de terminales y las opciones con separadores estándar para después transferirlo a su carrito de la compra. Por supuesto, también podrá descargar los archivos 3D-CAD para dicha cadena e-chain® o incluso ojear los datos técnicos a través de nuestro catálogo on-line.

Cómo la herramienta QuickChain. 13funciona como buscador de producto (en alemán)

 
ipad  

Desde ahora, también disponible como aplicación de iOS iPad como descarga gratuita de iTunes.