Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Apertura instantánea de cadenas portacables E2/000 gracias a la nueva herramienta de montaje

Herramienta de montaje E2

Una herramienta sencilla, pero muy valiosa. Ahorre tiempo.

Diseño nuevo de los separadores interiores para la versátil gama de cadenas portacables E2/000 Abra y cierre un tramo largo de cadena de una sola vez. La herramienta ideal para sus esquemas de montaje y desmontaje: minimizará los tiempos de fabricación de forma significativa.

Reduzca los tiempos de instalación para la apertura de una cadena de 33 a 2 segundos *

Para la gama E2/000 (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)

Abra y cierre tramos largos de cadena de una sola vez.

* (series comprobadas 2700.07)

Reduzca los tiempos de instalación de forma drástica

(*series comprobadas 2700.07)

Sin herramienta de montaje = 33 segundos .
con abridor para cadenas igus® = 2 segundos.

Premio iF Design prize para la herramienta de montaje

 ReferenciaPara las seriespara anchuras Bi (mm) 
 908.254.24002400 | 250005, 07, 09 Consultar
 EO. 26002600 | 270006, 07, 09, 10 Consultar
 908.254.34003400 | 3500150, 075, 100, 115 Consultar

ninguno

Más información:


Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

RSM Zona Noreste

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h