Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sistema de cadena portacables de bajo mantenimiento con ruedas de plástico triboptimizado
2Travesaños autodeslizantes tipo peine
3Ruedas y eslabones de un diseño especial que los hace especialmente silenciosos
4Las ruedas superiores y las inferiores se desplazan unas encima de las otras
5Ruedas y eslabones con el mismo paso
64 Altura interior: 32 mm, 42 mm, 56 mm y 80 mm disponibles
A1 = Extremo móvil | A2 = Extremo fijo | B1 = Extremo móvil |
B2 = Extremo fijo | B3 = Carril de guiado con barra deslizante | B4 = Carril de guiado sin barra deslizante |
B5 = Longitud total del carril de guiado | S = Recorrido | R = Radio de curvatura |
H = Altura nominal de montaje | HF = Holgura vertical necesaria | HRI = Altura interior del carril |
D = Voladizo, radio de la cadena en posición final | K = π • R + "seguridad" | D2 = Voladizo para largos recorridos de deslizamiento |
K2 = *Suplemento | H2 = *Altura de montaje |
Carreras largas | de 10 m a 600 m |
Velocidad máxima de rotación/aceleración máxima de rotación | máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²] |
Peso de llenado | Máx. 7,00 [kg/m] |
Material/Temperatura permitida °C | igumid G/de -40° a +120° C |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Referéncia del artículo | Ancho interior | Ancho exterior | Alto interior | Alto exterior | Radio de curvatura | Peso | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] |
Referencia |
---|
Referencia |
---|
Referencia |
---|
Referencia |
---|
Referencia | Anchura |
---|
Número de pedido |
---|
Para conexiones oscilantes
Sujeción segura a su aplicación
Mismo kit (de 2 piezas) para cadenas de todas las anchuras
Eléctricamente conductor
Referencia |
---|
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h