Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
igus® alivio de tensión fue desarrollado específicamente para el uso en cadenas portacables y aplicaciones dinámicas. La combinación de material de cables chainflex® y los componentes del plástico contactante del sistema chainfix alivio de tensión de igus® están diseñados para durabilidad alta de los cables y máxima fuerza de retención. La combinación de material de cables chainflex® y los componentes del plástico contactante del sistema chainfix alivio de tensión de igus® están diseñados para durabilidad alta de los cables y máxima fuerza de retención. igus® ofrece la mejor solución referente a costes y beneficios para un rango amplio de aplicaciones. Por ejemplo, las abrazaderas aprobadas de alivio de tensión de chainfix para carreras largas ó aplicaciones duras, ó las pepitas de alivio de tensión de chainfix como solución de alivio de tensión simple y económico igus® chainfix alivios de tensión han sido probados bajo condiciones en el terreno y han sido usados por clientes en todo el mundo durante años.
Larga vida útil para aplicaciones dinámicas.
Integrables en los terminales KMA de igus®
Alta rigidez inherente al material para una mayor fiabilidad
Componente individual para el diseño de la cabina de control ó la industria mecánica.
Accesorios para sistemas de cadena portacables de igus®
Montaje rápido sin herramientas.
Posibilidad de superponer 2 y 3 capas sobre otra
Altas fuerzas de tracción en caso de montaje de una capa.
Para todos los soportes de montaje KMA con opción de perfil C.
Montaje simple.
De montaje fácil, completamente sin tornillos
Para usarse en el primer o último eslabón.
Sistema modular, por tanto, muy adaptable
Ahorra espacio:
Diámetro del tubo de 4.3 a 14 mm.
Sistema modular, opciones de alivio de tensión personalizadas
Instalación rápida
Unión roscada estándar
Fabricación personalizada a partir de 1 producto.
Alivio de tensión fácil para cables, aún en tubos encerrados estructura escalonada. Montaje de readaptación sin problemas es posible tanto como con conectores diferentes