Extreme stressing from tile dust in the building material industry
Wienerberger AG, Germany
Industry: Handling in brickworks
e-chain®: 5050.40.200.0
Travel: 20 m
Speed: 1 m/s
Acceleration: 1 m/s2
Filling: approx. 7 kg/m
Strong pollution through abrasive brick dust, plant
in operation since 5 years, filled among other things with CF9,
Temperatures up to + 50°C, approx. 200,000 double strokes/year
Las cookies son importantes para el buen funcionamiento de la página web. En igus® utilizamos cookies para almacenar información y mejorar su experiencia mientras navega por nuestro sitio web. Entre otras cosas, esto nos permite proporcionarle una cuenta de usuario segura, recopilar información estadística para mejorar la funcionalidad de nuestra página web y ajustar el contenido de esta de acuerdo con sus necesidades. Haga clic en «Política de privacidad y protección de datos» para leer una descripción detallada de los tipos de cookies que utilizamos y las opciones de exclusión posibles.