Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sistemas de apertura y de cierre fáciles y rápidos con las Cadenas y los Tubos Zipper - Las Cadenas Zipper convencen por ser prácticas y por su buen funcionamiento. El diseño con "cremallera" reduce el tiempo de montaje El paso corto, la banda zipper a la vez robusta y elástica asi como la solidez del eslabón sorpreden en aplicaciones con altas aceleraciones. En los sectores industriales exigentes, las Series Zipper son unas de las Cadenas portacables más utilizadas.
Robot para colocar objetos, máquinas semiconductoras, motores lineares, sistemas de manipulación, equipos técnicos de todo tipo, equipos de medida, máquinas herramientas (Tubo Zipper)
Una máquina de grabar equipada con productos igus® como trabajo de fin de estudios después de cuatro años de estudios complementarios.
No wear in the igus® energy supply system even in endurance tests. In a travel of 290 mm, a number of 50-60 cycles per hour is attained mostly in the three-shift operation.
The unusual design for a recumbent bicycle has got what it takes: cordless screwdrivers are used here to drive it.
This system uses different winding and unwinding axles as well as motion sequences for the individual rollers.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h