My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Buscador de productos readycable®

readycable®  

Buscador readycable® 2.0 con cálculo de duración de vida directamente on line

Simplemente apriete un botón para encontrar el cable de accionamiento confeccionado que sirve, por menos.

El buscador de readycable® con interfaz nuevo, más apto para usuario y cálculo directo de la duración de vida de los cables de accionamiento seleccionados.
 

La selección de cables de accionamiento confeccionados más grande mundialmente para aplicaciones en movimiento.

Más de 4.000 cables encontrados en unos pocos segundos solamente.

De hasta 7 rangos de precio por cable de accionamiento

Con una indicación de duración de vida basada en resultados de pruebas reales desde el laboratorio de igus®

36 meses de garantía

La transferencia de los cables seleccionados al relleno de las Cadenas portacables, es posible.

A partir de ahora, el buscador de productos readycable® se presenta en un diseño nuevo, aún más claro y más aerodinámico y también proporciona muchas características nuevas. Por lo tanto, la duración de vida esperada de los cables de accionamiento puede ser calculada específicamente para la aplicación de Vd. introduciendo solamente unos pocos detalles sobre su aplicación.

ipad  

También funciona en el iPad.

Buscador de cables de accionamiento  

Extensión de productos

Rápido, rápido, rápido - el cable de accionamiento confeccionado correcto conforme al estándar de fabricantes.

Simplemente apretar un botón para encontrar el cable más económico ¡que hace su trabajo por garantizado!

El buscador readycable® con un interfaz más apto para usuarios y cálculo inmediato de la duración de vida de los cables de accionamiento seleccionados.

La selección de cables de accionamiento confeccionados más grande mundialmente para aplicaciones en movimiento.

Más de 4.000 cables encontrados en unos pocos segundos solamente.

De hasta 7 rangos de precio por cable de accionamiento

Con una indicación de duración de vida basada en resultados de pruebas reales desde el laboratorio de igus®

Garantía de 36 meses

Encontrar y pedir cables de accionamiento on line rápido y fácilmente conforme a los estándares de fabricantes

Buscar introduciendo el número de pieza del fabricante o de igus®

Introducción del tamaño de lote y longitud de cable directamente en la pantalla de inicio.

Comparación de cables similares y marcado de los cables económicos para facilitar y encontrar rápidamente el potencial de ahorro y diferencias entre los cables.

Encontrar aún más rápido

Montar aún más rápido

Transferencia aún más rápida a la cesta de la compra y ahorrar tiempo y dinero.


Introduciendo un tamaño de lote y longitud de cable directamente en la pantalla de inicio, el precio total del cable puede ser calculado y mostrado inmediatamente para que el producto deseado pueda ser transferido de allí a la cesta de la compra.
 
Para llamar la atención de Vd. para un posible ahorro, el cable más económico está marcado con un signo de porcentaje en la tabla del resumen. Un resumen detallado de los índices de precio de cables comparables de un fabricante estándar se puede encontrrar en la vista detallada de un cable: aquí los cables apropiados se comparan de forma tabular. Seleccionando un cable en este resumen, se llama a aparecer en la vista detallada.

Buscador de cables de accionamiento  

Encuentre de forma rápida y fácil los cables de accionamiento confeccionados según los diferentes estándares de fabricante gracias a nuestro nuevo buscador on-line.

A partir de ahora, es aún más fácil encontrar el cable de accionamiento que desee y confeccionado según los estándares de fabricante. Esta herramienta online es capaz de proporcionarle de forma rápida el resultado más adecuado con sólo introducir el fabricante o el número de artículo igus®, o seleccionando el fabricante y el tipo de cable requerido. Esta herramienta le proporciona una visión general de todos los posibles cables con sus informaciones pertinentes, tales como el material del revestimiento, resistencia al aceite, o radios de curvatura... y todo de un simple vistazo. El artículo seleccionado se puede añadir directamente al carrito de la compra con un solo click.

 

(Alemán)