Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

iglidur® - Desarrollo y producción

Amplia base de datos de pruebas y análisis de valores.

Los cojinetes lisos iglidur® implican la transición del casquillo plástico al elemento mecánico probado, verificado y, en consecuencia, predecible. Probablemente se trate de la mayor base de datos del mundo sobre propiedades tribológicas de cojinetes lisos de polímeros, la cual se originó a partir de más de 4000 pruebas anuales. Esta base de datos nos permite seleccionar los cojinetes con mejor relación coste/durabilidad para su aplicación concreta.

Laboratorio de cojinetes con más de 4000 pruebas anuales

Laboratorio de cojinetes con más de 4000 pruebas anuales

 
Excelente base de datos de cojinetes lisos de polímeros

Excelente base de datos de cojinetes lisos de polímeros

 

Técnica moderna y económica de moldeo por inyección

Soluciones de alta tecnología a precios de descuento. La técnica moderna y económica de moldeo por inyección permite la producción confiable y a bajo coste de más de 7000 piezas estándar y una gran cantidad de piezas especiales, todo en el momento preciso. Para nuestra producción empleamos 200 máquinas con una fuerza de cierre de hasta 130 T. Nuestro servicio “de 8 a 20 y sábados hasta las 12” le ofrece la garantía de una respuesta rápida ante los cambios de requerimientos a corto plazo. Los pedidos de piezas estándar que se reciban antes de las 19 h pueden procesarse y despacharse el mismo día.

Prueba y producción

Pruebas de pivote en la producción y el laboratorio de igus®

 
Fábrica

Producción individual y en masa para grandes y pequeños volúmenes

 

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h