Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Ya sea para aplicaciones DIY (Do It Yourself) o para equipos de cámaras profesionales, los versátiles sistemas de guiado lineal drylin ofrecen una gran libertad en cuanto diseño. Concretamente en el diseño de carros de cámara, también conocidos como slider o dolly, los técnicos, diseñadores de productos o aficionados pueden hacer realidad sus deseos y combinar componentes individuales. La ausencia total de lubricación y el bajísimo nivel de ruido gracias al uso de aluminio y plásticos optimizados tribológicamente son solo dos de las muchas ventajas de los productos igus. Además, las cadenas portacables y los cables chainflex garantizan una mayor fiabilidad incluso cuando se trata de velocidades elevadas y radios de curvatura reducidos.
El nuevo PRT-04 micro es nuestro PRT más pequeño. Ideal para espacios de instalación reducidos.
Plato giratorio PRT-04 iglidur® con sistema de bloqueo y monitorización de posición.
Cojinetes híbridos drylin® W con ruedas integradas para facilitar el movimiento en una nueva anchura.
Probar componentes resulta fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics para movimiento más recientes adecuados para su sector industrial.
Le llevaremos el expositor, lo montaremos si lo solicita y lo equiparemos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo, como una exposición permanente o por un período de tiempo limitado.
Mejorar su tecnología y reducir los costes: compruebe usted mismo el funcionamiento de los motion plastics en los equipos de fotografía y vídeo. Solo tiene que pedir nuestra caja de muestras gratuita para tecnología lineal.
Presentamos la aplicación más lenta de igus. Para fotografiar los cuerpos celestes de noche, las cámaras no solo deben estar equipadas con telescopios de alta calidad, sino también utilizar una larga exposición para contrarrestar la oscuridad. El problema de la larga exposición es la sensibilidad de las fotos al movimiento, y como la tierra gira sobre su propio eje, el cambio de cielo es inevitable. En el informe de la aplicación descubrirá cómo se produce esta compensación y cómo nuestros tribofilamentos pudieron aumentar la precisión de la astrofotografía.
Esta cámara utiliza cojinetes lineales drylin® que funcionan de manera precisa y sin problemas gracias a sus componentes libres de lubricación.
Esta pantalla LED en Dallas se ha equipado con cables chainflex® que soportan las inclemencias del tiempo como el calor severo, la exposición a la luz solar, la lluvia o la nieve.
Esta instalación, con su gran número de focos, también requiere un gran número de cables de alimentación y de datos que son guiados de forma segura por las cadenas portacables igus®.
Información importante sobre nuestros productos y servicios
Configure el producto deseado online, calcule la vida útil y reduzca los costes de proceso
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h