Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Soluciones para la industria del cemento

En la industria de materiales de construcción, la industria del cemento juega un papel importante, ya que actúa como un impulsor exitoso en todo el sector de la construcción. En la sociedad industrial moderna, el cemento es indispensable para fabricar hormigón. Sin el cemento como agente aglutinante, no se construirían edificios industriales, residenciales y de oficinas duraderos ni infraestructuras resistentes. El mantenimiento reducido y la alta durabilidad de los materiales son factores decisivos en la fabricación de cemento en las plantas de este material. Los plásticos de alto rendimiento permiten el uso de cadenas portacables de igus® en casi todas las áreas. No importa cuáles sean los requisitos: con igus siempre encontrará la solución óptima hecha de nuestros materiales sin acero o metales similares.Ventajas de un vistazo:

  • Diseño económico y modular
  • Durabilidad y mantenimiento reducido
  • Resistencia a la suciedad, químicos y temperaturas altas
  • Peso ligero y alta estabilidad
  • Resistencia a la corrosión
  • Testado TÜV

Contacte con nosotros

Productos para plantas de hormigón

Cables chainflex® de motor

Cables chainflex® de motor

  • Radio de curvatura de hasta 5 x d
  • Apantallamiento total con un ángulo de trenzado optimizado
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE

Comprar cables chainflex® de motor
Cables chainflex® de datos

Cables chainflex® de datos

  • Radio de curvatura de hasta 6,8 x d
  • Materiales de revestimiento: PVC, PUR o TPE
  • Retardantes de llama y resistentes al aceite

Comprar cables chainflex® de datos
Cables chainflex® de mando

Cables chainflex® de mando

  • Radio de curvatura de hasta 4 x d
  • Apantallados / sin apantallar
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE

Comprar cables chainflex® de mando
Cables chainflex® de fibra óptica (FOC)

Cables chainflex® de fibra óptica

  • Radio de curvatura de hasta 5 x d
  • Materiales de revestimiento: PVC, PUR o TPE
  • Para velocidades altas

Comprar cables chainflex® de fibra óptica
Cadenas portacables confeccionadas readychain®

Cadenas portacables confeccionadas readychain®

  • El tiempo de confección se reduce hasta un 95%
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Menor logística interna

Sistemas confeccionados listos para instalar
Cadenas portacables de igus

Cadenas portacables

  • Incrementan la vida útil de los cables
  • Muy ligeras, estables y con una larga vida útil
  • Reducen los tiempos de parada


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Probados bajo condiciones reales

El laboratorio más grande para cables en movimiento con una superficie de 2.750 m2
Prueba de resistencia a entornos duros de los cables y cadenas portacables.

Más información