Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

La bicicleta de igus®: 25 puntos de rodamiento con plásticos de alto rendimiento dry-tech®.

¡Cambie sus rodamientos ahora! 40% menos en gastos, 80% menos peso y 100% menos mantenimiento.

Bicicleta igus®  

1

Accesorio del sillín: X-Fusion HILO STRATE 31.6 mm
rodamientos iglidur® J4

2

Suspensión delantera: RST (1-1/8 - 1-1/2) 160 mm
rodamientos iglidur® J4

3

Parachoques: X-Fusion O2 PRO RLX 215 mm
rodamientos iglidur® J3

4

Bicicleta de montaña 20", marco de carbono con ruedas de 27.5,
rodamientos iglidur® J

5

Desviador: X. 0 (FD-X0-HDM-A1) 2 velocidades
rodamientos iglidur® G

6

Desviador: X. 0 (RD-X0-T21-A1) 10 marchas
rodamientos iglidur® G

7

Pedales: Spank Spike
rodamientos iglidur® J

¡En términos de peso, la bicicleta de igus® destaca por sí misma! 25 rodamientos iglidur® en la suspensión delantera, accesorios de sillín, parachoques, pedales, desviadores y marco de carbono. Seguro que el peso está reducido y la duración de vida incrementada. Esto es debido a los materiales tribiológicamente optimizados que se caracterízan por sus coeficientes de fricción muy bajos y la alta resistencia al desgaste. ¿Suciedad y polvo? ¿humedad? ¡Sin problema para los rodamientos iglidur®! La ausencia de lubricación y la alta resistencia a la corrosión posibilita el uso aún bajo las condiciones ambientales más duras.

igus® collage de bicicleta  
iglidur® rodamientos en uso
¿Está buscando Vd. más información sobre el uso de rodamientos en bicicletas?

¡Haga clic aquí!

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Edgardo Garnica

RSM Guanajuato

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h