Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Ejemplos de aplicaciones extraterritoriales con cadenas portacables y cables

Duraderos, modulares, resistentes a la corrosión y fácil de instalar: igus® sistemas de cadenas portacables para rellenos difíciles en ambientes duros.
Aquí Vd. encontrará ejemplos de aplicación para varios campos de la industria extraterritorial.

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Plataforma autoelevadora, China

Carrera transversal Carrera: 6,4 m
Carga adicional: 37,7 kg/m
Velocidad max.: 0,3 m/s
Cadena portacables: 800.40.600.0
Carrera longitudinal Carrera: 19,2 m
Carga adicional: 74,5 kg/m
Velocidad max.: 0,3 m/s
Cadena portacables: 600.25/178/178/25.600.0

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Referencia de 1993

Cadena portacables: 50.20/20/20.400.0
Carga adicional: 39 kg/m
Carrera: 42 m

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Claymore plataforma perforadora, Mar del Norte

Cadena portacables: 5050.18/18/18/18.450.0
Carga adicional: 36.5 kg/m
Carrera: 29.7 m

Aplicaciones para deslizamientos de plataformas petrolíferas y viajes largos

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas

Concepto E4.350 para deslizamiento de plataformas petrolíferas para mangueras y cables grandes. Cables más pequeños guiados con E4.168 y E4.112. Se ha mejorado el guiado de cables y mangueras y el acceso es mucho mejor.

 
Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
AMORAS - referencia para viajes largos en el Puerto de Amberes

Carrera: 137 m
Velocidad max.: 1,5 m/s
Aceleración: 1 m/s²
Cadena portacables: E4.350R.500.1000.0
chainflex®: CF300
Peso de llenado total: 100 kg/m

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Plataforma autoelevadora, Mar Caspio

Año de construcción: 2000
Cadenas portacables superpuestas: 600.45/45.350.0, 600.45/45.500.0
Carga adicional: 267 kg/m
Carrera: 21,5 m

Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  
Sistema de deslizamiento para plataformas petrolíferas  

Manejo de tubería

Manejo de tubería

Grúa de pórtico con cadena portacables 5050C.26.250.0

 
Manejo de tubería

Carreras largas con cadena portacables 5050C.55.400.0

 
Manejo de tubería

Sistema de manejo vertical de tuberías con cadenas portacables contrapuestas E4.80.23.300.0

 
Manejo de tubería

NOV Starracker con series 600

 
Manejo de tubería

Starracker con cadena portacables 60020/25/25.500.0

 
Manejo de tubería

Máquina pasarela con cadena portacables 5050C.25.200.0

 

Elevación pesada con rol cadenas portacables de alta resistencia

Elevación pesada  
Grúa flotante 1, Singapur

Cadena portacables: 5050.15/17/15.300.0
Carga adicional: 34,6 kg/m
Carrera: 54 m
Velocidad: 1,0 m/s
Aceleración max.: 1,0 m/s²
Instalación/puesta en marcha: 2001

Elevación pesada  
Grúa flotante 2, Singapur

Cadena portacables: 5050RHD.18/18/18/18.300.S10.0.E
Carga adicional: 45 kg/m
Carrera: 74,4 m
Velocidad: 1,2 m/s
Aceleración max: 1,0 m/s²
Instalación/puesta en marcha: 2014

Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  

Elevación pesada, buque elevador, módulo rotación múltiple 900°

INNOVACIÓN: buque instalador de molinos de viento

Operation area: Mar del Norte
Ángulo de rotación: 900°
Cadenas portacables: E4.56.60.200/6000.0, E4.56.60.300.6000.0
Cables chainflex®: CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS
igus® ha diseñado un sistema de carriles rotatorios personalizados para Innovation & Vidar. Montaje y puesta en marcha de ambos sistemas hechos en Crist Shipyard in Gdynia, Polonia
 
El "Innovation" es un buque elevador pesado y se construyó para instalar y mantener parques eólicos extraterritoriales. El módulo de rotación múltiple de igus® es la alimentación de potencia principal para la "grúa alrededor de la pierna" y el diseño de 2 capas permite un ángulo de rotación múltiple de 900°.

Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  

Elevación pesada con sistemas rotarios estandarizados

Suministro de energía para grúas rotatorias

Ángulo de rotación: 470°
Velocidad: 1,82°/s
Cadena portacables: 4040C.40/40.300/3792.0
chainflex®: CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG
Sistema de carril guía separado
Peso total de Cadenas portacables y cables: 3,5 t

Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  
Elevación pesada  

Cadenas portacables contrapuestas series 5050 con igus® sistema de carriles guía y estructura de soporte – diámetro exterior: 12 m, ángulo de rotación 340°

Elevación pesada  

Sistema rotatorio con “islas flotantes” para operaciones seguras en mar brava - ángulo de rotación 540°

Elevación pesada

Cadena portacables 4040C

 

Buque de colocación de tubería

Buques Flexlay: Siete Olas

La torre laica inclinable vertical trabaja con la cadena de polímero más grande del mundo.
 
Cadena portacables: E4.350.800.1000.0
Carga adicional: 120 kg/m

Buque de colocación de tubería  
Buque de colocación de tubería

Carrera larga con E4.56

 
Buque de colocación de tubería

ROV A marco con E4.42

 
Buque de colocación de tubería

Series 4040 en tensor vertical

 
Buque de colocación de tubería  
Buque de colocación de tubería

E4.350 en el punto de rotación de la torre laica

 

ATEX/ESD soluciones para FPSO

igus® rol cadena portacables en mantenimiento

Cadena portacables: E4.350.450.1100.0.ESD. E44
Carga adicional: 108 kg/m
Carrera: 14,7 m
Carril guía de acero inoxidable con solución de gancho

Soluciones ATEX/ESD  
Material ATEX

El material conductor igumid ESD ha ofrecido protección contra explosión y protección contra acumulación electroestática desde 2002. Este material está basado en material que ha sido desarrollado tan pronto como en 1992, modificado en 2002 y certificado por el PTB tan temprano como hace once años.

igumid ESD con certificado PTB

Todas las cadenas portacables estándar disponibles en igumid ESD

Probados y satisfactoriamente demostrados en zonas de explosión protegidas durante muchos años

Marcando: II 2 GD – color especial de la ESD Cadena portacables: gris (similar a RAL 7015)

Soluciones ATEX/ESD

ATEX versión igus® sistema de cadena portacables, series E4, utilizado con mangueras hidráulicas e igus® cables chainflex®. Aquí se muestran en un puesto de prueba, y se encuentran ahora en funcionamiento en Dalia FPSO (movimiento lineal de amarre)

 
Soluciones ATEX/ESD

E4.350 para ser instalado en una aplicación deslizante en un FPSO. Carril guía de acero inoxidable con solución de gancho.

 
Soluciones ATEX/ESD  

Suministro remolcador manejo de ancla en buques de construcción en aguas profundas

Buques con sistema de manejo de ancla con igus® cadenas portacables

La estructura marco A de este buque trabaja con la cadena portacables 5050C.47.400/400.0. El diseño especial con un "radio de flexión inverso" permite una operación segura en cualquier posición en el buque. El sistema fue instalado y puesto en marcha en el año 2008.

Manejo del ancla  
Manejo del ancla  
Manejo del ancla  
Manejo del ancla  
Manejo del ancla  
Buque: Aegir

La grúa de elevación pesada tiene un ángulo de rotación máx. de 560° y igus® cadena portacables guían el paquete de cables al sistema del elevador principal y giratorio.
La torre laica está equipada con dos cadenas portacables E4.350 paralelas.

Soluciones ATEX/ESD  
Soluciones ATEX/ESD  
Soluciones ATEX/ESD  
Soluciones ATEX/ESD  
Soluciones ATEX/ESD  

Plataformas de acceso y otras referencias

Plataformas de acceso  
Plataforma autoestabilizadora "Ampelmann"

Esta plataforma a la que se le ha dado el nombre de "Ampelmann" es usada en alta mar. Automáticamente compensa todos los movimientos de las olas de manera que trabajo seguro puede ser realizado en la plataforma petrolífera desde la base de un barco. Para este propósito la plataforma está soportada por varios cilindros hidráulicos. El suministro de energía a la plataforma está garantizada por igus® triflex® R cadenas portacables
 
Cadena portacables: E4.56.17.200.0
Cables chainflex® : CF78.UL.15.25, CF78.UL.15.25, CFBUS.045, CFPE.100.01

Plataformas de acceso  
Plataformas de acceso  
Plataformas de acceso  
Plataformas de acceso

Cadenas portacables series 600 y drylin® deslizantes lineales en un “multiperforador” automatizado.

 
Plataformas de acceso

OpenHydro turbina mareomotriz, RU
Cadena portacables 4040 y cables chainflex® siguen a la turbina al agua de mar.

 
Plataformas de acceso

Grúa de brazo elevador vertical con series 5050C.

 
Plataformas de acceso

Carreras transversales autosoportadas con cadenas portacables 4040C y carril guía de acero inoxidable.

 
Plataformas de acceso

Libre de corrosión, resistente a los rayos UV y agua de mar:
Cadena portacables completamente aprovechada series 600 en una aplicación colgante con pesos de llenado pesados y resistente al agua de mar. (Mar del Norte)

 
Plataformas de acceso

Plataforma de acceso Ampelmann en acción

 
Aplicaciones de clientes

¿Busca Vd. ejemplos de aplicación demostrados en una industria determinada?
Aquí puede Vd. navegar por aplicaciones ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.

Sectores industriales:
Familia de productos: