Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Buscar por ejemplos de aplicación

Mejorar la técnica y disminuir costes

El lema de igus®, desde hace ya muchos años, es "plastics for longer life®" (plásticos para una vida más larga). Bajo este lema entendemos la fabricación de productos de plástico innovadores que reducen los tiempos de mantenimiento, alcanzan mejoras técnicas disminuyendo costes y aumentado la vida útil, todo desde almacén y rápidamente disponible.

En más de 590 aplicaciones nuestros clientes pudieron mejorar la técnica y disminuir costes.
Algunos ejemplos:

La mayor carrera a nivel mundial – no más periodos de carencias

The longest travel with plastic energy chain  

Los Sistemas de Cadenas Portacables contribuyen hoy claramente a la seguridad de operación, ya que los periodos de carencia de la instalación, tales como los producidos por las roturas de cables, se reducen a cero.

Los cables, a pesar del calor, el sol, la lluvia y la nieve

LED screen  

Los cables anteriormente utilizados, pertenecientes a una empresa de la competencia, fallaron, y desde que se utilizan los cables chainflex® resistentes a las temperaturas la pantalla del LED más grande de lo normal en Dallas funciona con cualquier clima.

Entornos difíciles, alta velocidad

Special machine construction  

También con condiciones de entornos agresivos como en este centro de mecanizado de alta velocidad las alimentaciones de energía muestran su fiabilidad.

Se ahorran costes, aumenta la disponibilidad de las máqui
nas

Industria de bebidas  

Una reducción de los costes en un 90% fue posible gracias a la larga vida útil de los Cojinetes iglidur® que además no necesitan ser engrasados y sólo cuestan una pequeña fracción de lo que cuestan los cojinetes tradicionales.

Se ahorran anualmente más de 10.000 euros de costes

Fully automatic tire fitting lines  

Los cojinetes utilizados anteriormente se bloquearon y se entregaron ejes. Los cojinetes de brida libres de lubricación que se utilizaron en cambio funcionan ya desde mayo del 2007 sin deficiencia. Con esto se pudieron ahorrar por año 2440 euros en costes de reparaciones y 8400 euros en costes de averías mecánicas.

Operación sin fallos en lugar de destrucción de ejes

Fresadora para tubos de hormigón  

A causa de la suciedad de los casquillos de bolas se bloquearon las bolas y esto produjo una destrucción de los ejes. Ahora la fresadora de hormigón funciona desde hace más de tres años totalmente sin fallos y a su máxima potencia.

Búsqueda

¿Busca ejemplos de aplicación probados en un sector particular?
Aquí puede examinar aplicaciones que ya han sido realizadas y filtrarlas según sus propias especificaciones.

Sector de actividad:
Tipo de empleo:


Avión ligero Twister

Utilización consecuente de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® en la construcción en panal de un avión ligero
hecho de un compuesto de fibras.]

Avión ligero Twister    

Placas deslizables para frenar

Estos Cojinetes igus® parecieron perfectamente adecuados para esta aplicación ya que no sólo son resistentes al agua, a la suciedad y a la temperatura sino también particularmente libres de mantenimiento.

Placas deslizables para frenar    

Instalación ultrasónica de comprobación

Las principales exigencias de esta aplicación son: una alta precisión dinámica, un peso reducido y una alta rigidez así como un funcionamiento en 3 turnos sin perturbaciones.

Instalación ultrasónica de comprobación    

Equipo de comprobación y de carga

Se buscaba una guía lineal silenciosa, con poco juego y muy plana para una caja dinamométrica.

Equipo de comprobación y de carga    

Globo aerostático

Cojinetes de plástico cerca de la atmósfera exenta de oxígeno: el record del mundo de altitud de vuelo.

Globo aerostático    

Flugservolator

Se decidió utilizar los Cojinetes de igus® porque son libres de mantenimiento, económicos y muy sencillos de manejar.

Flugservolator    

Cabeza del rotor

El iglidur® G es la solución ideal para esta cabeza del rotor. Las hélices sustentadoras giran aproximadamente 400 veces por minuto y efectúan movimientos oscilantes de 30° máx.

Cabeza del rotor    

Ala sustentadora de avión

La dificultad de esta aplicación era que los Cojinetes del módulo iban a ser expuestos al agua como medio de medición.

Ala sustentadora de avión    

Sistema de carga exterior en helicópteros

El sistema innovador de carga exterior para helicópteros requería para su construcción un peso reducido, una fiabilidad extrema y, a la vez, una resistencia a las intemperies así como un funcionamiento libre de mantenimiento.

Sistema de carga exterior en helicópteros    

Prototipo de avión

Modificaciones en el sistema completo del avión a favor de los Cojinetes de plástico resistentes a la corrosión, a los rayos y aislantes.

Prototipo de avión    

Motor Stirling

Sólo el empleo de Cojinetes de plástico permitió garantizar el funcionamiento sin aceite del motor.

Motor Stirling    

Helicopter drone

Light and free from play

Helicopter drone    

Mobile barrier system JetTrac

Robust and vibration-reducing

Mobile barrier system JetTrac    

Winding machine for carbon fiber spools

No stick-slip

Winding machine for carbon fiber spools    

Electric motor glider

Robust and vibration-reducing

Electric motor glider    

Airfield tanker vehicle

Hoses and cables in energy chains of igus® in airfield tank vehicle.

Airfield tanker vehicle    

Suspended articulated arm robot

triflex® R as a complete solution for several tasks at once on a suspended robot

Suspended articulated arm robot    

Bearing compass

Suspension of a bearing compass.

Bearing compass    

Model aircraft

Linkage on the aileron in a model aircraft - without wear.

Model aircraft    

Model helicopter

Reliable and vibration dampening linkage on the swashplate and the rotor guide.

Model helicopter    

Hydraulic lifter in airplane hangar

Hydraulic working platforms in an airplane hangar for the Airbus A380 in Singapore are equipped with igus® e-chains®.

Hydraulic lifter in airplane hangar    

Stuttgart Adler

The use of a remote-controlled model aircraft is being tested and demonstrated as a remote sensing platform at the Institute of Space Systems (IRS). Due to the extraordinary weight requirements, the xiros® flange bearings are used here.

Stuttgart Adler    

Aircraft project

This project is a study module for the development of a model airplane. iglidur® bearings were used for mounting the aileron.

Aircraft project    

Mars robot

This robotic vehicle is designed for a very special environment: it will one day be driving on Mars.

Mars robot    

Small electric plane

To achieve the best flying conditions, all components must be lightweight and at the same time as durable as possible.

Small electric plane    

Solar aircraft

The prototype of the „Sunseeker Duo“ solar plane is the world‘s first solar-powered two-seater.

Solar aircraft    

Air bearing measuring carriage

In this air bearing measuring carriage, an igubal® spherical bearing is used because of its fast and smooth precisions.

Air bearing measuring carriage    

Rocket launch site

The igus® products used are designed for mobile applications in such a way that it features a long life and functions absolutely reliably.

Rocket launch site    

Maintenance frame

This frame is used for maintenance work on aircraft and can be pushed over the wings.

Maintenance frame    

Aircraft technology

This innovative aircraft design is characterised by optimized control and an optimized drive.

Aircraft technology    

Robotics

The Mars Rover is a six-wheel robot, which has been assembled with of more than 2,000 parts.

Robotics    
Vista general de las aplicaciones

Tengo el siguiente proyecto - la siguiente pregunta - el siguiente objetivo

¿No encontró aquí ningún ejemplo de aplicación que corresponde a su tipo de aplicación o desea más asesoría?
¡Díganos en qué le podemos ayudar!



Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa:*
Nombre:*
Apellidos:*
Tel.:
E-Mail:*
Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.
Tratamiento:
Calle:
Código postal:
Localidad:
País:
Estado:
Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.
I agree to the data protection regulations and the processing of my data. You can revoke this authorisation at any time.
Enviar

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Márquez

Country Manager

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h