Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Comparado con el metal, el plástico es un material muy reciente. El hombre utiliza el metal desde hace más de 8.000 años. Los conocimientos relacionados con la metalurgia se han transmitido de generación en generación. Cuando se trata de componentes móviles, se considera que el metal es la opción segura y se acepta la lubricación y el engrase de los componentes
Pero, ¿y si los materiales de los componentes móviles...
...no necesitaran lubricación?
...fueran hasta un 70% más ligeros?
...funcionaran sin problemas en contacto con la suciedad, los productos químicos y el agua?
...no se oxidaran ni chirriaran?
...tuvieran una vida útil calculable y fueran seguros?
«Me encanta solucionar problemas. Me siento muy satisfecho cuando veo a nuestros clientes contentos. Por supuesto, esto solo funciona si trabajo en estrecha colaboración con el cliente. Necesito entender a la perfección dónde radica la dificultad para poder encontrar una solución individual. En ocasiones, estas soluciones individuales se acaban convirtiendo en innovaciones que añadimos a nuestro catálogo. Por lo tanto, nuestros clientes confían en nuestro equipo como una fuerza impulsora en el área de investigación y desarrollo. "
Stefan Niermann, product manager de la tecnología lineal
Nuestros productos han sido desarrollados para las aplicaciones de movimiento más exigentes. Estos productos incluyen cadenas portacables, cables, cojinetes, sistemas de guiado lineal, materiales plásticos para mecanizar, filamentos para impresión 3D y componentes para robótica de bajo coste:
Desarrollamos y mejoramos continuamente nuestras innovadoras herramientas online . Las herramientas utilizan los resultados de la investigación en el laboratorio de pruebas y el conocimiento relacionado con la aplicación. Esto permite a nuestros clientes planificar sus proyectos de forma progresiva, transparente y eficiente.
Artur Peplinski presenta las principales novedades de 2021 de forma breve en 7 minutos. En directo desde el stand IMPS (igus motion plastics show) en Colonia.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h